產品資訊 "FLH 015 rad.heat.15W 110-250AC"
FLH 辐射式加热器通常与恒温器或恒湿器配合使用,主要用于防止控制柜内温度过低或湿度过高。10 至 150 瓦特的不同功率规格,可确保始终提供合适的加热功率。 所需总热量可根据需求在控制柜内进行分配。
- 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
- 35 毫米 DIN 导轨的
卡扣式安装结构
已集成 - 安装简便
- 无风扇设计 - 结构坚固,使用寿命长
- 可选配端子或连接线 - 灵活的连接选项
- 自限温PTC技术 - 绝不会发生过热
- 电加热功率
- 15 W
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 110-250 V
- 电压范围(60Hz)
- 110-250 V
- 最高表面温度(°C)
- 65 °C
- 工作温度范围(°C)
- -40-70 °C
- 连接类型
- 弹簧夹
- 产品重量(千克)
- 0,25 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131074625
- ETIM-Class
- EC000737
- 产品尺寸(毫米)
- 70 mm x 60 mm x 102 mm
- 电加热功率
- 15 W
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 110-250 V
- 电压范围(60Hz)
- 110-250 V
- 最高表面温度(°F)
- 149 °F
- 工作温度范围(°F)
- -40-158 °F
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 连接类型
- 弹簧夹
- 产品重量(磅)
- 0,551 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131074625
- ETIM-Class
- EC000737
- 产品尺寸(英寸)
- 2.76 inch x 2.36 inch x 4.02 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 149.61 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 149.61 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 015 rad.heat.15W 110-250AC
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 65 mm
- Y2
- 35 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 2.56 in
- Y2
- 1.38 in
- Z
- 1.97 in
尺寸