You are currently viewing content for: 西班牙 · 中文

產品資訊 "FLH 075 rad.heat. 75W 110-250AC CBL"

FLH 辐射式加热器通常与恒温器或恒湿器配合使用,主要用于防止控制柜内温度过低或湿度过高。10 至 150 瓦特的不同功率规格,可确保始终提供合适的加热功率。 所需总热量可根据需求在控制柜内进行分配。

  • 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
  • 35 毫米 DIN 导轨的
    卡扣式安装结构
    已集成 - 安装简便
  • 无风扇设计 - 结构坚固,使用寿命长
  • 可选配端子或连接线 - 灵活的连接选项
  • 自限温PTC技术 - 绝不会发生过热
技术数据
电加热功率
75 W
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
110-250 V
电压范围(60Hz)
110-250 V
最高表面温度(°C)
120 °C
工作温度范围(°C)
-40-70 °C
连接类型
电缆
产品重量(千克)
0,51 kg
GTIN(EAN)
4061131075455
ETIM-Class
EC000737
产品尺寸(毫米)
70 mm x 60 mm x 177 mm
电加热功率
75 W
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
110-250 V
电压范围(60Hz)
110-250 V
最高表面温度(°F)
248 °F
工作温度范围(°F)
-40-158 °F
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
连接类型
电缆
产品重量(磅)
1,125 lb.
GTIN(EAN)
4061131075455
ETIM-Class
EC000737
产品尺寸(英寸)
2.76 inch x 2.36 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.26 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Product sheet DE PDF 149.61 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 149.61 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 453.34 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 075 rad.heat. 75W 110-250AC CBL

尺寸
L
500 mm
X
70 mm
Y1
140 mm
Y2
35 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
5.51 in
Y2
1.38 in
Z
1.97 in