You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "FLH 020-LST 20W 110-250AC CBL"

FLH系列辐射式加热器具有散热器表面温度限制功能(-LST),包括三种型号,额定加热功率分别为20、30和50瓦特。 该系列产品通常应用于建筑设施中,例如在控制柜内可能发生意外接触辐射式加热器的情况、安全法规禁止使用明火热源的情况,或者邻近结构部件可能因热量过高而受到不利影响的情况。

  • 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
  • 35 毫米 DIN 导轨的
    卡扣式安装结构
    已集成 - 安装简便
  • 无风扇设计 - 结构坚固,使用寿命长
  • 可选配端子或连接线 - 灵活的连接选项
  • 自限温PTC技术 - 绝不会发生过热
技术数据
电加热功率
20 W
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
110-250 V
电压范围(60Hz)
110-250 V
最高表面温度(°C)
55 °C
工作温度范围(°C)
-40-70 °C
连接类型
电缆
产品重量(千克)
0,35 kg
GTIN(EAN)
4061131074779
ETIM-Class
EC000737
产品尺寸(毫米)
70 mm x 60 mm x 132 mm
电加热功率
20 W
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
110-250 V
电压范围(60Hz)
110-250 V
最高表面温度(°F)
131 °F
工作温度范围(°F)
-40-158 °F
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
连接类型
电缆
产品重量(磅)
0,772 lb.
GTIN(EAN)
4061131074779
ETIM-Class
EC000737
产品尺寸(英寸)
2.76 inch x 2.36 inch x 5.2 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Product sheet DE PDF 128.35 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 128.35 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 155.7 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 020-LST 20W 110-250AC CBL

尺寸
L
500 mm
X
70 mm
Y1
95 mm
Y2
37 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
3.74 in
Y2
1.46 in
Z
1.97 in