Convection Heaters
FLH-LST 30
对流式取暖器 30W PTC 电缆
110-250VAC CBL CE UL
產品編號:
17003105017
FLH系列辐射式加热器具有散热器表面温度限制功能(-LST),包括三种型号,额定加热功率分别为20、30和50瓦特。 该系列产品通常应用于建筑设施中,例如在控制柜内可能发生意外接触辐射式加热器的情况、安全法规禁止使用明火热源的情况,或者邻近结构部件可能因热量过高而受到不利影响的情况。
- 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
- 35 毫米 DIN 导轨的
卡扣式安装结构
已集成 - 安装简便
- 无风扇设计 - 结构坚固,使用寿命长
- 可选配端子或连接线 - 灵活的连接选项
- 自限温PTC技术 - 绝不会发生过热
產品資訊 "FLH 030-LST 30W 110-250AC CBL"
FLH系列辐射式加热器具有散热器表面温度限制功能(-LST),包括三种型号,额定加热功率分别为20、30和50瓦特。 该系列产品通常应用于建筑设施中,例如在控制柜内可能发生意外接触辐射式加热器的情况、安全法规禁止使用明火热源的情况,或者邻近结构部件可能因热量过高而受到不利影响的情况。
- 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
- 35 毫米 DIN 导轨的
卡扣式安装结构
已集成 - 安装简便
- 无风扇设计 - 结构坚固,使用寿命长
- 可选配端子或连接线 - 灵活的连接选项
- 自限温PTC技术 - 绝不会发生过热
- 电加热功率
- 30 W
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 110-250 V
- 电压范围(60Hz)
- 110-250 V
- 最高表面温度(°C)
- 55 °C
- 工作温度范围(°C)
- -40-70 °C
- 连接类型
- 电缆
- 产品重量(千克)
- 0,45 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131074984
- ETIM-Class
- EC000737
- 产品尺寸(毫米)
- 70 mm x 60 mm x 177 mm
- 电加热功率
- 30 W
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 110-250 V
- 电压范围(60Hz)
- 110-250 V
- 最高表面温度(°F)
- 131 °F
- 工作温度范围(°F)
- -40-158 °F
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 连接类型
- 电缆
- 产品重量(磅)
- 0,992 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131074984
- ETIM-Class
- EC000737
- 产品尺寸(英寸)
- 2.76 inch x 2.36 inch x 6.97 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 128.35 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 128.35 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 155.7 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 030-LST 30W 110-250AC CBL
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 140 mm
- Y2
- 37 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 5.51 in
- Y2
- 1.46 in
- Z
- 1.97 in
尺寸