You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "FLH 250 HEATER 250W 115 AC UL, connecting clamp"

FLH 系列风扇加热器包括两种型号,额定加热功率分别为 250 瓦和 400 瓦。此类加热器非常适合用于较大的电气柜。它配备了一个集成风扇,可辅助自然对流,从而确保热量在控制柜内快速且均匀地分布。

  • 风扇吹出的暖风 - 非常适合大型电气机柜
  • 适用于宽温度范围(xx-xx °C) - 全球通用
  • 采用球轴承的风机设计 - 使用寿命有保障
  • 可在低至 -40 °C 的环境下正常工作 - 非常适合极寒地区
  • 提供多种不同的性能等级 - 供暖能力不会过大
技术数据
电加热功率
250 W
附带风扇
是 (1)
电压类型
AC
相数
1
电压范围(60Hz)
104-126 V
工作温度范围(°C)
-40-70 °C
连接类型
弹簧夹
产品重量(千克)
1,04 kg
GTIN(EAN)
4061131076308
ETIM-Class
EC000737
产品尺寸(毫米)
106 mm x 93 mm x 187 mm
电加热功率
250 W
附带风扇
是 (1)
电压类型
AC
相数
1
电压范围(60Hz)
104-126 V
工作温度范围(°F)
-40-158 °F
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
连接类型
弹簧夹
产品重量(磅)
2,293 lb.
GTIN(EAN)
4061131076308
ETIM-Class
EC000737
产品尺寸(英寸)
4.17 inch x 3.66 inch x 7.36 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 651.5 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Product sheet DE PDF 385.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.88 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 453.34 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 250 HEATER 250W 115 AC UL, connecting clamp

尺寸
X
85 mm
Y1
168.5 mm
Y2
90 mm
Y3
65 mm
Z
104 mm
X
3.35 in
Y1
6.63 in
Y2
3.54 in
Y3
2.56 in
Z
4.09 in