產品資訊 "FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connecting clamp"
FLH 系列风扇加热器包括两种型号,额定加热功率分别为 250 瓦和 400 瓦。此类加热器非常适合用于较大的电气柜。它配备了一个集成风扇,可辅助自然对流,从而确保热量在控制柜内快速且均匀地分布。
- 风扇吹出的暖风 - 非常适合大型电气机柜
- 适用于宽温度范围(xx-xx °C) - 全球通用
- 采用球轴承的风机设计 - 使用寿命有保障
- 可在低至 -40 °C 的环境下正常工作 - 非常适合极寒地区
- 提供多种不同的性能等级 - 供暖能力不会过大
- 电加热功率
- 400 W
- 附带风扇
- 是 (1)
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 最高表面温度(°C)
- 85 °C
- 工作温度范围(°C)
- -40-70 °C
- 连接类型
- 弹簧夹
- 产品重量(千克)
- 1,2 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131076742
- ETIM-Class
- EC000737
- 产品尺寸(毫米)
- 106 mm x 93 mm x 227 mm
- 电加热功率
- 400 W
- 附带风扇
- 是 (1)
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 最高表面温度(°F)
- 185 °F
- 工作温度范围(°F)
- -40-158 °F
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 连接类型
- 弹簧夹
- 产品重量(磅)
- 2,646 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131076742
- ETIM-Class
- EC000737
- 产品尺寸(英寸)
- 4.17 inch x 3.66 inch x 8.94 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 385.88 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.88 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connecting clamp
- X
- 85 mm
- Y1
- 226.5 mm
- Y2
- 110 mm
- Y3
- 65 mm
- Z
- 104 mm
- X
- 3.35 in
- Y1
- 8.92 in
- Y2
- 4.33 in
- Y3
- 2.56 in
- Z
- 4.09 in
尺寸