Green Series PAS 6000
PAS 6043
PAS 系列 空气/空气热交换器 侧装 for indoor app. 20W/K
230VAC lt-gy
產品編號:
12981111055
利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。 在许多应用中,环境空气中含有粉尘、液体或气体等污染物,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用过滤风扇。Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。
利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。在许多应用中,环境空气中含有灰尘、液体或气体,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用带过滤风扇。 Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。
利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。在许多应用中,环境空气中含有灰尘、液体或气体,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用带过滤风扇。 Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。
- 节省空间的设计 - 纤薄的外形最大限度地减少了对外壳的占用,从而节省了宝贵的机柜空间
- 便于改造的安装方式 - 便于安装的密封设计,无需对现有开孔进行复杂的返工
- 优化气流 - 进气口与排气口之间的距离较大,可防止局部过热,并确保空气安全循环
- 过热保护 - 额外的温控器可在温度过高时提供可靠的预警
- 免维护运行 - 采用几乎无需维护的设计,将停机时间降至最低
產品資訊 "PAS 6043 230V 7035"
利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。 在许多应用中,环境空气中含有粉尘、液体或气体等污染物,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用过滤风扇。Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。
利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。在许多应用中,环境空气中含有灰尘、液体或气体,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用带过滤风扇。 Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。
利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。在许多应用中,环境空气中含有灰尘、液体或气体,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用带过滤风扇。 Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。
- 节省空间的设计 - 纤薄的外形最大限度地减少了对外壳的占用,从而节省了宝贵的机柜空间
- 便于改造的安装方式 - 便于安装的密封设计,无需对现有开孔进行复杂的返工
- 优化气流 - 进气口与排气口之间的距离较大,可防止局部过热,并确保空气安全循环
- 过热保护 - 额外的温控器可在温度过高时提供可靠的预警
- 免维护运行 - 采用几乎无需维护的设计,将停机时间降至最低
- 商品编号
- 12981111055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 60 Hz
- 最大电流消耗 50Hz
- 0,25 A
- 最大电流消耗 60Hz
- 0,26 A
- 浪涌电流 50Hz
- 0,7 A
- 60Hz 浪涌电流
- 0,8 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 61 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 61 dB(A)
- 相数
- 1
- 熔丝前值
- 1 A
- 比热输出(W/K)
- 20 W/K
- 机箱内部最高温度(°C)
- 50 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 25 °C
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压 50Hz
- 230 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 额定电压 60Hz
- 230 V
- 额定电压范围 60Hz
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- 冷却风量 ETIM
- 240 m³/h
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 240 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 280 m³/h
- 运行环境
- 室内
- 工作温度范围(°C)
- -25-55 °C
- 产品重量(千克)
- 15,5 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131043805
- ETIM-Class
- EC002514
- 产品尺寸(毫米)
- 618 mm x 380 mm x 212 mm
- 商品编号
- 12981111055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 60 Hz
- 最大电流消耗 50Hz
- 0,25 A
- 最大电流消耗 60Hz
- 0,26 A
- 浪涌电流 50Hz
- 0,7 A
- 60Hz 浪涌电流
- 0,8 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 61 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 61 dB(A)
- 相数
- 1
- 熔丝前值
- 1 A
- 比热输出(W/K)
- 20 W/K
- 机柜内部最高温度(°F)
- 122 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 77 °F
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压 50Hz
- 230 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 额定电压 60Hz
- 230 V
- 额定电压范围 60Hz
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- 风量(50Hz)(cfm)
- 141 cfm
- 风量(60Hz,cfm)
- 165 cfm
- 运行环境
- 室内
- 工作温度范围(°F)
- -13-131 °F
- 产品重量(磅)
- 33,44 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131043805
- ETIM-Class
- EC002514
- 产品尺寸(英寸)
- 24.33 inch x 14.96 inch x 8.35 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.23 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 112.02 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 346.15 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 41.03 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 587.93 KB | Download |
Technical Drawings
PAS 6043 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 472 mm
- B
- 285 mm
- C
- 272 mm
- D
- 150 mm
- E
- 288 mm
- F
- 40 mm
- G
- 300 mm
- X
- 380 mm
- Y
- 618 mm
- Z
- 212 mm
- A
- 18.58 in
- B
- 11.22 in
- C
- 10.71 in
- D
- 5.91 in
- E
- 11.34 in
- F
- 1.57 in
- G
- 11.81 in
- X
- 14.96 in
- Y
- 24.33 in
- Z
- 8.35 in
尺寸