Green Series PAS 6000
PAS 6203
PAS 系列 空气/空气热交换器 侧装 for indoor app. 100W/K
230VAC lt-gy
產品編號:
12983611055
利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。 在许多应用中,环境空气中含有粉尘、液体或气体等污染物,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用过滤风扇。Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。
利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。在许多应用中,环境空气中含有灰尘、液体或气体,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用带过滤风扇。 Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。
利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。在许多应用中,环境空气中含有灰尘、液体或气体,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用带过滤风扇。 Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。
- 节省空间的设计 - 纤薄的外形最大限度地减少了对外壳的占用,从而节省了宝贵的机柜空间
- 便于改造的安装方式 - 便于安装的密封设计,无需对现有开孔进行复杂的返工
- 优化气流 - 进气口与排气口之间的距离较大,可防止局部过热,并确保空气安全循环
- 过热保护 - 额外的温控器可在温度过高时提供可靠的预警
- 免维护运行 - 采用几乎无需维护的设计,将停机时间降至最低
產品資訊 "PAS 6203 230V 7035"
利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。 在许多应用中,环境空气中含有粉尘、液体或气体等污染物,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用过滤风扇。Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。
利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。在许多应用中,环境空气中含有灰尘、液体或气体,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用带过滤风扇。 Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。
利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。在许多应用中,环境空气中含有灰尘、液体或气体,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用带过滤风扇。 Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。
- 节省空间的设计 - 纤薄的外形最大限度地减少了对外壳的占用,从而节省了宝贵的机柜空间
- 便于改造的安装方式 - 便于安装的密封设计,无需对现有开孔进行复杂的返工
- 优化气流 - 进气口与排气口之间的距离较大,可防止局部过热,并确保空气安全循环
- 过热保护 - 额外的温控器可在温度过高时提供可靠的预警
- 免维护运行 - 采用几乎无需维护的设计,将停机时间降至最低
- 商品编号
- 12983611055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 60 Hz
- 最大电流消耗 50Hz
- 1,3 A
- 最大电流消耗 60Hz
- 1,7 A
- 浪涌电流 50Hz
- 3,5 A
- 60Hz 浪涌电流
- 3,3 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 69 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 69 dB(A)
- 相数
- 1
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 2 A
- 比热输出(W/K)
- 100 W/K
- 机箱内部最高温度(°C)
- 55 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 20 °C
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压 50Hz
- 230 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 额定电压 60Hz
- 230 V
- 额定电压范围 60Hz
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- 冷却风量 ETIM
- 1175 m³/h
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 1175 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 1300 m³/h
- 运行环境
- 室内
- 工作温度范围(°C)
- -25-55 °C
- 产品重量(千克)
- 46,3 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131043904
- ETIM-Class
- EC002514
- 产品尺寸(毫米)
- 1555 mm x 485 mm x 252 mm
- 商品编号
- 12983611055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 60 Hz
- 最大电流消耗 50Hz
- 1,3 A
- 最大电流消耗 60Hz
- 1,7 A
- 浪涌电流 50Hz
- 3,5 A
- 60Hz 浪涌电流
- 3,3 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 69 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 69 dB(A)
- 相数
- 1
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 2 A
- 比热输出(W/K)
- 100 W/K
- 机柜内部最高温度(°F)
- 131 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 68 °F
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压 50Hz
- 230 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 额定电压 60Hz
- 230 V
- 额定电压范围 60Hz
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- 风量(50Hz)(cfm)
- 691 cfm
- 风量(60Hz,cfm)
- 765 cfm
- 运行环境
- 室内
- 工作温度范围(°F)
- -13-131 °F
- 产品重量(磅)
- 101,2 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131043904
- ETIM-Class
- EC002514
- 产品尺寸(英寸)
- 61.22 inch x 19.09 inch x 9.92 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.2 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 112.02 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 346.15 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 41.03 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 587.93 KB | Download | |
| Supplement PAX 6203 | N/A | 452.84 KB | Download |
Technical Drawings
PAS 6203 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 17.5 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1552 mm
- Z
- 252 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 0.69 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 61.1 in
- Z
- 9.92 in
尺寸