You are currently viewing content for: 西班牙 · 中文

產品資訊 "PAS 6133 230V 7035"

利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。 在许多应用中,环境空气中含有粉尘、液体或气体等污染物,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用过滤风扇。Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。

利用环境空气对机柜进行热管理是最经济且节能的冷却方式。在许多应用中,环境空气中含有灰尘、液体或气体,一旦与机柜内的组件接触,可能会导致组件受损。因此,无法再使用带过滤风扇。 Pfannenberg 空气/空气热交换器是这些应用领域的理想解决方案。

  • 节省空间的设计 - 纤薄的外形最大限度地减少了对外壳的占用,从而节省了宝贵的机柜空间
  • 便于改造的安装方式 - 便于安装的密封设计,无需对现有开孔进行复杂的返工
  • 优化气流 - 进气口与排气口之间的距离较大,可防止局部过热,并确保空气安全循环
  • 过热保护 - 额外的温控器可在温度过高时提供可靠的预警
  • 免维护运行 - 采用几乎无需维护的设计,将停机时间降至最低
技术数据
商品编号
12982411055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
额定频率
60 Hz
最大电流消耗 50Hz
1,3 A
最大电流消耗 60Hz
1,8 A
浪涌电流 50Hz
3,6 A
60Hz 浪涌电流
3,7 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
侧装
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
70 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
70 dB(A)
相数
1
熔丝前值
4 A
比热输出(W/K)
65 W/K
机箱内部最高温度(°C)
50 °C
机柜内部最低温度(°C)
25 °C
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
额定电压 50Hz
230 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
额定电压 60Hz
230 V
额定电压范围 60Hz
230-230 V
电压类型
AC
冷却风量 ETIM
1175 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
1175 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
1300 m³/h
运行环境
室内
工作温度范围(°C)
-25-55 °C
产品重量(千克)
24,9 kg
GTIN(EAN)
4061131043867
ETIM-Class
EC002514
产品尺寸(毫米)
937 mm x 410 mm x 199 mm
商品编号
12982411055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
额定频率
60 Hz
最大电流消耗 50Hz
1,3 A
最大电流消耗 60Hz
1,8 A
浪涌电流 50Hz
3,6 A
60Hz 浪涌电流
3,7 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
侧装
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
70 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
70 dB(A)
相数
1
熔丝前值
4 A
比热输出(W/K)
65 W/K
机柜内部最高温度(°F)
122 °F
机柜内部最低温度(°F)
77 °F
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
额定电压 50Hz
230 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
额定电压 60Hz
230 V
额定电压范围 60Hz
230-230 V
电压类型
AC
风量(50Hz)(cfm)
691 cfm
风量(60Hz,cfm)
765 cfm
运行环境
室内
工作温度范围(°F)
-13-131 °F
产品重量(磅)
54,78 lb.
GTIN(EAN)
4061131043867
ETIM-Class
EC002514
产品尺寸(英寸)
36.88 inch x 16.14 inch x 7.83 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.18 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 112.02 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 346.15 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 41.03 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 587.93 KB Download

Technical Drawings

PAS 6133 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

尺寸
A
662 mm
B
320 mm
C
562 mm
D
350 mm
E
55 mm
X
410 mm
Y
937 mm
Z
199 mm
A
26.06 in
B
12.6 in
C
22.13 in
D
13.78 in
E
2.17 in
X
16.14 in
Y
36.89 in
Z
7.83 in