You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PCM 120 24DC IP67"

Pfannenberg 佩尔蒂尔单元为那些对紧凑尺寸、可靠性能和低维护运行要求较高的应用场景提供可靠的机柜气候控制解决方案。该产品专为严苛的工业环境设计,将制冷与制热功能集成于一体,支持任意位置安装,并适用于广泛的环境温度范围。

  • 最高功率体积比 - 占地面积小
  • 适用温度范围广(-40°C 至 70°C) - 全球通用
  • 防护等级 IP67/NEMA 4X - 适用于恶劣的户外应用环境
  • 与安装位置无关的操作 - 多种安装方式
  • 抗冲击和抗振动能力强 - 适用于移动应用
技术数据
商品编号
15361280025
彩色盖子/盖板
浅灰色
加热功能
是 (1)
直流涌入电流
7,5 A
IP保护(外部)
20
IP保护(内部)
67
冷却装置的安装方法
部分嵌入式
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
4X
噪声级(EN ISO 3741)DC
53 dB(A)
电加热功率
182 W
直流额定功耗
121 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
8 A
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
120 W
机箱内部最高温度(°C)
70 °C
机柜内部最低温度(°C)
-40 °C
电压范围(直流)
22-26 V
电压类型
DC
冷却装置的类型
空气/空气
外部直流气流(m³/h)
240 m³/h
风量(DC)(m³/h)
142,71 m³/h
预熔断器的类型和额定值
gG / 8 A
L35/L35 条件下的制冷量(直流,瓦特)
120 W
产品重量(千克)
5,24 kg
工作温度范围(°C)
15-55 °C
GTIN(EAN)
4061131264712
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
320 mm x 130 mm x 167 mm
商品编号
15361280025
彩色盖子/盖板
浅灰色
加热功能
是 (1)
直流涌入电流
7,5 A
IP保护(外部)
20
IP保护(内部)
67
冷却装置的安装方法
部分嵌入式
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
4X
噪声级(EN ISO 3741)DC
53 dB(A)
电加热功率
182 W
直流额定功耗
121 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
8 A
机柜内部最高温度(°F)
158 °F
机柜内部最低温度(°F)
-40 °F
电压范围(直流)
22-26 V
电压类型
DC
冷却装置的类型
空气/空气
外部气流(直流)(cfm)
141,25 cfm
风量(DC,cfm)
84 cfm
预熔断器的类型和额定值
gG / 8 A
L35/L35 条件下的制冷量(直流,BTU)
409 btu/h
产品重量(磅)
11,56 lb.
工作温度范围(°F)
59-131 °F
GTIN(EAN)
4061131264712
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
12.6 inch x 5.12 inch x 6.57 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 447.06 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 447.06 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.88 MB Download

Technical Drawings

PCM 120 24DC IP67

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

尺寸
A
289 mm
B
304 mm
C
304 mm
D
210 mm
E
7.5 mm
X
385 mm
Y
329 mm
Z1
178 mm
Z2
67 mm
A
11.38 in
B
11.97 in
C
11.97 in
D
8.27 in
E
0.3 in
X
15.16 in
Y
12.95 in
Z1
7.01 in
Z2
2.64 in