PCM
PCM 55
佩尔蒂尔 PCM 系列 热电制冷机 部分嵌入式 for indoor app. 55W
24VDC CM
產品編號:
15365580025
Pfannenberg 佩尔蒂尔单元为那些对紧凑尺寸、可靠性能和低维护运行要求较高的应用场景提供可靠的机柜气候控制解决方案。该产品专为严苛的工业环境设计,将制冷与制热功能集成于一体,支持任意位置安装,并适用于广泛的环境温度范围。
- 最高功率体积比 - 占地面积小
- 适用温度范围广(-40°C 至 70°C) - 全球通用
- 防护等级 IP67/NEMA 4X - 适用于恶劣的户外应用环境
- 与安装位置无关的操作 - 多种安装方式
- 抗冲击和抗振动能力强 - 适用于移动应用
產品資訊 "PCM 55 24DC IP67"
Pfannenberg 佩尔蒂尔单元为那些对紧凑尺寸、可靠性能和低维护运行要求较高的应用场景提供可靠的机柜气候控制解决方案。该产品专为严苛的工业环境设计,将制冷与制热功能集成于一体,支持任意位置安装,并适用于广泛的环境温度范围。
- 最高功率体积比 - 占地面积小
- 适用温度范围广(-40°C 至 70°C) - 全球通用
- 防护等级 IP67/NEMA 4X - 适用于恶劣的户外应用环境
- 与安装位置无关的操作 - 多种安装方式
- 抗冲击和抗振动能力强 - 适用于移动应用
- 商品编号
- 15365580025
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 加热功能
- 是 (1)
- 直流涌入电流
- 6 A
- IP保护(外部)
- 20
- IP保护(内部)
- 67
- 冷却装置的安装方法
- 部分嵌入式
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- 噪声级(EN ISO 3741)DC
- 53 dB(A)
- 电加热功率
- 111 W
- 直流额定功耗
- 74 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 8 A
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 55 W
- 机箱内部最高温度(°C)
- 70 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- -40 °C
- 电压范围(直流)
- 22-26 V
- 电压类型
- DC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部直流气流(m³/h)
- 240 m³/h
- 风量(DC)(m³/h)
- 142,71 m³/h
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 8 A
- L35/L35 条件下的制冷量(直流,瓦特)
- 55 W
- 产品重量(千克)
- 3,02 kg
- 工作温度范围(°C)
- 15-55 °C
- GTIN(EAN)
- 4061131264699
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 170 mm x 130 mm x 168 mm
- 商品编号
- 15365580025
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 加热功能
- 是 (1)
- 直流涌入电流
- 6 A
- IP保护(外部)
- 20
- IP保护(内部)
- 67
- 冷却装置的安装方法
- 部分嵌入式
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- 噪声级(EN ISO 3741)DC
- 53 dB(A)
- 电加热功率
- 111 W
- 直流额定功耗
- 74 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 8 A
- 机柜内部最高温度(°F)
- 158 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- -40 °F
- 电压范围(直流)
- 22-26 V
- 电压类型
- DC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部气流(直流)(cfm)
- 141,25 cfm
- 风量(DC,cfm)
- 84 cfm
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 8 A
- L35/L35 条件下的制冷量(直流,BTU)
- 188 btu/h
- 产品重量(磅)
- 6,66 lb.
- 工作温度范围(°F)
- 59-131 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131264699
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 6.69 inch x 5.12 inch x 6.61 inch
技术数据
Technical Drawings
PCM 55 24DC IP67
- A
- 289 mm
- B
- 304 mm
- C
- 304 mm
- D
- 210 mm
- E
- 7.5 mm
- X
- 385 mm
- Y
- 329 mm
- Z1
- 178 mm
- Z2
- 67 mm
- A
- 11.38 in
- B
- 11.97 in
- C
- 11.97 in
- D
- 8.27 in
- E
- 0.3 in
- X
- 15.16 in
- Y
- 12.95 in
- Z1
- 7.01 in
- Z2
- 2.64 in
尺寸