You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PF 32000 230V 55 UV 7035 N3R"

奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。

  • UR和UL认证 - 全球适用
  • 风量比同类过滤风扇高出多达30% - 在高要求应用场景下提供卓越的散热性能
  • 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
  • 户外级设计(NEMA 3R) - 在雨、雪和紫外线照射下仍能可靠运行
  • 增强了抗潮湿和抗水射流能力 - 在恶劣环境下仍能提供可靠的过滤性能
技术数据
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
无阻碍气流 50Hz (m³/h)
110,5 m³/h
组合模式下的风量 50Hz(m³/h)
64,5 m³/h
组合模式下的风量 60Hz (m³/h)
64,5 m³/h
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
19 W
额定功耗 60Hz
18 W
直流额定功耗
19 W
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
40 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
40 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
CC / 6 A
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
滤料类型
波纹滤芯
过滤效率
91 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
套筒轴承
抗紫外线
是 (1)
盖子/罩子颜色 RAL
7035
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
开孔尺寸(毫米)
177 mm x 177 mm
产品尺寸(毫米)
202 mm x 202 mm x 93 mm
安装深度(毫米)
87 mm
产品重量(千克)
0,87 kg
UL认证编号
E489500
GTIN(EAN)
4061131075714
ETIM-Class
EC000320
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
无阻碍气流 60Hz (cfm)
65 cfm
组合模式下的风量 60Hz(cfm)
38 cfm
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
19 W
额定功耗 60Hz
18 W
直流额定功耗
19 W
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
40 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
40 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
CC / 6 A
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
滤料类型
波纹滤芯
过滤效率
91 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
套筒轴承
抗紫外线
是 (1)
盖子/罩子颜色 RAL
7035
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
开孔尺寸(英寸)
6.97 inch x 6.97 inch
产品尺寸(英寸)
7.95 inch x 7.95 inch x 3.66 inch
安装深度(英寸)
3,43 英寸
产品重量(磅)
1,9 lb.
UL认证编号
E489500
GTIN(EAN)
4061131075714
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 3.05 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.32 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 535.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 535.83 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 32000 230V 55 UV 7035 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

尺寸
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
87 mm
A
6.97 in
B
6.97 in
X
7.95 in
Y
7.95 in
Z1
0.24 in
Z2
3.43 in