You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PF 42500 230V 55 9011 A"

奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。

  • UR和UL认证 - 全球适用
  • 先进过滤技术 IP55 波纹滤芯 - 适用于室内外严苛工况
  • 卓越的过滤技术 - 卓越的气流表现
  • 带折叠结构的波纹滤网 - 无与伦比的气流,实现高效的机柜冷却
  • 风量比同类过滤风扇高出多达30% - 在高要求应用场景下提供卓越的散热性能
技术数据
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
无阻碍气流 50Hz (m³/h)
145 m³/h
无阻碍气流 60Hz (m³/h)
160 m³/h
组合模式下的风量 50Hz(m³/h)
109 m³/h
组合模式下的风量 60Hz (m³/h)
113 m³/h
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
28 W
额定功耗 60Hz
29 W
直流额定功耗
18 W
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
55 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
55 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
CC / 6 A
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
滤料类型
波纹滤芯
过滤效率
91 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
套筒轴承
使用寿命 L10(+40 °C)
50000 h
盖子/罩子颜色 RAL
9011
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
开孔尺寸(毫米)
223 mm x 223 mm
产品尺寸(毫米)
252 mm x 252 mm x 103 mm
安装深度(毫米)
102,87 mm
产品重量(千克)
1,35 kg
UL认证编号
E489500
GTIN(EAN)
4061131024576
ETIM-Class
EC000320
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
无阻碍气流 50Hz (cfm)
85 cfm
无阻碍气流 60Hz (cfm)
94 cfm
组合模式下的风量 50Hz(cfm)
64 cfm
组合模式下的风量 60Hz(cfm)
74 cfm
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
28 W
额定功耗 60Hz
29 W
直流额定功耗
18 W
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
55 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
55 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
CC / 6 A
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
滤料类型
波纹滤芯
过滤效率
91 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
套筒轴承
使用寿命 L10(+40 °C)
50000 h
盖子/罩子颜色 RAL
9011
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
开孔尺寸(英寸)
8.78 inch x 8.78 inch
产品尺寸(英寸)
9.92 inch x 9.92 inch x 4.06 inch
安装深度(英寸)
4,05 英寸
产品重量(磅)
2,98 lb.
UL认证编号
E489500
GTIN(EAN)
4061131024576
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 4.76 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.48 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Product sheet DE PDF 520.48 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 520.48 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30165-970a_PF 42500_AC_PDG.STEP N/A STEP 10.92 MB Download

Technical Drawings

PF 42500 230V 55 9011 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

尺寸
A
224 mm
B
224 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm
A
8.82 in
B
8.82 in
X
9.92 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
3.82 in