PF
PF 43000 A
过滤风扇 PF 第四代 265m³/h 223 mm x 223 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 A UL
產品編號:
11643154054
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- UR和UL认证 - 全球适用
- 先进过滤技术 IP55 波纹滤芯 - 适用于室内外严苛工况
- 卓越的过滤技术 - 卓越的气流表现
- 带折叠结构的波纹滤网 - 无与伦比的气流,实现高效的机柜冷却
- 风量比同类过滤风扇高出多达30% - 在高要求应用场景下提供卓越的散热性能
產品資訊 "PF 43000 115V 55 7035 A"
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- UR和UL认证 - 全球适用
- 先进过滤技术 IP55 波纹滤芯 - 适用于室内外严苛工况
- 卓越的过滤技术 - 卓越的气流表现
- 带折叠结构的波纹滤网 - 无与伦比的气流,实现高效的机柜冷却
- 风量比同类过滤风扇高出多达30% - 在高要求应用场景下提供卓越的散热性能
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(60Hz)
- 104-126 V
- 无阻碍气流 50Hz (m³/h)
- 233 m³/h
- 无阻碍气流 60Hz (m³/h)
- 265 m³/h
- 组合模式下的风量 60Hz (m³/h)
- 207 m³/h
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 40 W
- 额定功耗 60Hz
- 40 W
- 直流额定功耗
- 40 W
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 53 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- CC / 6 A
- IP保护(内部)
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 滤料类型
- 波纹滤芯
- 过滤效率
- 88 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 套筒轴承
- 抗紫外线
- 是 (1)
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 开孔尺寸(毫米)
- 223 mm x 223 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- 安装深度(毫米)
- 97 mm
- 产品重量(千克)
- 1,67 kg
- UL认证编号
- E489500
- GTIN(EAN)
- 4061131025900
- ETIM-Class
- EC000320
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(60Hz)
- 104-126 V
- 组合模式下的风量 60Hz(cfm)
- 122 cfm
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 40 W
- 额定功耗 60Hz
- 40 W
- 直流额定功耗
- 40 W
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 53 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- CC / 6 A
- IP保护(内部)
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 滤料类型
- 波纹滤芯
- 过滤效率
- 88 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 套筒轴承
- 抗紫外线
- 是 (1)
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 开孔尺寸(英寸)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- 产品尺寸(英寸)
- 9.92 inch x 9.92 inch x 4.06 inch
- 安装深度(英寸)
- 3,82 英寸
- 产品重量(磅)
- 3,68 lb.
- UL认证编号
- E489500
- GTIN(EAN)
- 4061131025900
- ETIM-Class
- EC000320
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 4.2 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 6.96 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 572.58 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 572.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 212,5x200 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-973_PF 43000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 9.87 MB | Download |
Technical Drawings
PF 43000 115V 55 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 223 mm
- B
- 223 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 113 mm
- A
- 8.78 in
- B
- 8.78 in
- Y
- 9.92 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 4.45 in
尺寸