PFA
PFA 30000
尾气过滤器 PFA 4. Gen 177 mm x 177 mm
IP55/NEMA 3R UV 7035 UL
產品編號:
11730003115
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- UR和UL认证 - 全球适用
- 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
- 户外级设计(NEMA 3R) - 在雨、雪和紫外线照射下仍能可靠运行
- 增强了抗潮湿和抗水射流能力 - 在恶劣环境下仍能提供可靠的过滤性能
- G4滤网作为标准分类 - 可过滤90%以上小于10 μm的颗粒物
產品資訊 "PFA 30000 55 UV 7035 N3R"
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- UR和UL认证 - 全球适用
- 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
- 户外级设计(NEMA 3R) - 在雨、雪和紫外线照射下仍能可靠运行
- 增强了抗潮湿和抗水射流能力 - 在恶劣环境下仍能提供可靠的过滤性能
- G4滤网作为标准分类 - 可过滤90%以上小于10 μm的颗粒物
- IP保护(内部)
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 3R
- 过滤效率
- 91 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 产品的材质
- 塑料
- 抗紫外线
- 是 (1)
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 开孔尺寸(毫米)
- 177 mm x 177 mm
- 安装深度(毫米)
- 34 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 202 mm x 202 mm x 40 mm
- 产品重量(千克)
- 0,26 kg
- UL认证编号
- E489500
- GTIN(EAN)
- 4061131076889
- ETIM-Class
- EC002513
- IP保护(内部)
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 3R
- 过滤效率
- 91 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 产品的材质
- 塑料
- 抗紫外线
- 是 (1)
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 开孔尺寸(英寸)
- 6.97 inch x 6.97 inch
- 安装深度(英寸)
- 1,34 英寸
- 产品重量(磅)
- 0,57 lb.
- UL认证编号
- E489500
- GTIN(EAN)
- 4061131076889
- ETIM-Class
- EC002513
- 产品尺寸(英寸)
- 7.95 inch x 7.95 inch x 1.57 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1.3 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1009.83 KB | Download |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 535.83 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 535.83 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |
Technical Drawings
PFA 30000 55 UV 7035 N3R
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 177 mm
- B
- 177 mm
- X
- 202 mm
- Y
- 202 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 34 mm
- A
- 6.97 in
- B
- 6.97 in
- X
- 7.95 in
- Y
- 7.95 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 1.34 in
尺寸