產品資訊 "PFH 1200M 230V 2-W"
- 风扇吹出的暖风 - 非常适合大型电气机柜
- 适用于宽温度范围(xx-xx °C) - 全球通用
- 采用球轴承的风机设计 - 使用寿命有保障
- 可在低至 -40 °C 的环境下正常工作 - 非常适合极寒地区
- 电加热功率
- 1200 W
- 附带风扇
- 是 (1)
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 工作温度范围(°C)
- 15-55 °C
- 产品重量(千克)
- 0,55 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131245650
- ETIM-Class
- EC000737
- 产品尺寸(毫米)
- 126 mm x 88 mm x 142 mm
- 电加热功率
- 1200 W
- 附带风扇
- 是 (1)
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 工作温度范围(°F)
- 59-131 °F
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 产品重量(磅)
- 1,63 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131245650
- ETIM-Class
- EC000737
- 产品尺寸(英寸)
- 5.59 inch x 3.46 inch x 4.84 inch
技术数据