You are currently viewing content for: 塞席爾 · 中文

產品資訊 "PFH 300M 230V ALC 3-W"

  • 风扇吹出的暖风 - 非常适合大型电气机柜
  • 适用于宽温度范围(xx-xx °C) - 全球通用
  • 采用球轴承的风机设计 - 使用寿命有保障
  • 可在低至 -40 °C 的环境下正常工作 - 非常适合极寒地区
技术数据
电加热功率
300 W
附带风扇
是 (1)
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
工作温度范围(°C)
15-55 °C
产品重量(千克)
0,33 kg
GTIN(EAN)
4061131076704
ETIM-Class
EC000737
产品尺寸(毫米)
66 mm x 78 mm x 90 mm
电加热功率
300 W
附带风扇
是 (1)
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
工作温度范围(°F)
59-131 °F
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
产品重量(磅)
0,73 lb.
GTIN(EAN)
4061131076704
ETIM-Class
EC000737
产品尺寸(英寸)
3.54 inch x 2.6 inch x 3.07 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.82 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 45.81 KB Download

Technical Drawings

PFH 300M 230V ALC 3-W

尺寸
X
66 mm
Y
90 mm
Z
78 mm