產品資訊 "PRH 020-M 20W CBL"
PRH Mini 系列辐射式加热器共有三种型号,额定加热功率分别为 10、20 和 30 瓦特。Pfannenberg 生产的这款迷你加热器特别适用于小型机箱,或用于对敏感区域的局部加热。
- 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
- 35 毫米 DIN 导轨的
卡扣式安装结构
已集成 - 安装简便
- 提供3种不同的性能等级 - 供暖能力不过大
- 随附300米电缆 - 布线更省力
- 自限温PTC技术 - 绝不会发生过热
- 电加热功率
- 20 W
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 110-250 V
- 电压范围(60Hz)
- 110-250 V
- 最高表面温度(°C)
- 115 °C
- 工作温度范围(°C)
- -40-70 °C
- 产品重量(千克)
- 0,17 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131074274
- ETIM-Class
- EC000737
- 产品尺寸(毫米)
- 50 mm x 110 mm x 110 mm
- 电加热功率
- 20 W
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 110-250 V
- 电压范围(60Hz)
- 110-250 V
- 最高表面温度(°F)
- 239 °F
- 工作温度范围(°F)
- -40-158 °F
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 产品重量(磅)
- 0,375 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131074274
- ETIM-Class
- EC000737
- 产品尺寸(英寸)
- 1.97 inch x 4.33 inch x 4.33 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 248.29 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 248.29 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 244.21 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.01 KB | Download | |
| Manual PRH | N/A | 244.21 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
PRH 020-M 20W CBL
- L
- 300 mm
- X
- 29.5 mm
- Y
- 45 mm
- Z
- 75 mm
- L
- 11.81 in
- X
- 1.16 in
- Y
- 1.77 in
- Z
- 2.95 in
尺寸