You are currently viewing content for: 越南 · 中文

產品資訊 "PRH 030-M 30W CBL"

PRH Mini 系列辐射式加热器共有三种型号,额定加热功率分别为 10、20 和 30 瓦特。Pfannenberg 生产的这款迷你加热器特别适用于小型机箱,或用于对敏感区域的局部加热。

  • 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
  • 35 毫米 DIN 导轨的
    卡扣式安装结构
    已集成 - 安装简便
  • 提供3种不同的性能等级 - 供暖能力不过大
  • 随附300米电缆 - 布线更省力
  • 自限温PTC技术 - 绝不会发生过热
技术数据
电加热功率
30 W
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
110-250 V
电压范围(60Hz)
110-250 V
最高表面温度(°C)
140 °C
工作温度范围(°C)
-40-70 °C
产品重量(千克)
0,17 kg
GTIN(EAN)
4061131074373
ETIM-Class
EC000737
产品尺寸(毫米)
50 mm x 110 mm x 110 mm
电加热功率
30 W
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
110-250 V
电压范围(60Hz)
110-250 V
最高表面温度(°F)
284 °F
工作温度范围(°F)
-40-158 °F
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
产品重量(磅)
0,375 lb.
GTIN(EAN)
4061131074373
ETIM-Class
EC000737
产品尺寸(英寸)
1.97 inch x 4.33 inch x 4.33 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 248.29 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 248.29 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 244.21 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.01 KB Download
Manual PRH N/A pdf 244.21 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

PRH 030-M 30W CBL

尺寸
L
300 mm
X
29.5 mm
Y
45 mm
Z
75 mm
L
11.81 in
X
1.16 in
Y
1.77 in
Z
2.95 in