You are currently viewing content for: 英國 · 中文

產品資訊 "PWI 6152 230V 7035"

Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。

  • 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
  • 空间利用率 - 通过部分集成式安装方案,节省宝贵的占地空间
  • 单人安装 - “点击即装”安装方式使单名技术人员即可快速、轻松地完成安装
  • 单人安装 - “点击即装”安装方式使单名技术人员即可快速、轻松地完成安装
  • 维护便利性 - 风扇和阀门部件易于接触,从而简化了维护工作
技术数据
商品编号
12892301055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
额定频率
60 Hz
最大电流消耗 50Hz
0,47 A
最大电流消耗 60Hz
0,54 A
浪涌电流 50Hz
0,49 A
60Hz 浪涌电流
0,59 A
IP保护(内部)
55
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
54 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,094 W
额定功耗 60Hz
0,122 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
2 A
允许工作压力(巴)
10 bar
W10/A35 型号的制冷量(50Hz,W,200L)
1500 W
W10/A35(50Hz,W,400L)的制冷量
1675 W
最高流体温度(°C)
35 °C
最低流体温度(°C)
1 °C
机箱内部最高温度(°C)
50 °C
机柜内部最低温度(°C)
8 °C
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
电压类型
AC
风量(50Hz)(cfm)
521 cfm
风量(50Hz)(m³/h)
885 m³/h
工作温度范围(°C)
1-70 °C
产品重量(千克)
17 kg
GTIN(EAN)
4061131043454
ETIM-Class
EC002515
产品尺寸(毫米)
945.5 mm x 410 mm x 142 mm
商品编号
12892301055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
额定频率
60 Hz
最大电流消耗 50Hz
0,47 A
最大电流消耗 60Hz
0,54 A
浪涌电流 50Hz
0,49 A
60Hz 浪涌电流
0,59 A
IP保护(内部)
55
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
54 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,094 W
额定功耗 60Hz
0,122 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
2 A
W10/A35 模式下的制冷量(50Hz,BTU,200L)
5118 btu/h
最高流体温度(°F)
95 °F
最低流体温度(°F)
34 °F
机柜内部最高温度(°F)
122 °F
机柜内部最低温度(°F)
46 °F
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
电压类型
AC
风量(50Hz)(cfm)
521 cfm
风量(50Hz)(m³/h)
885 m³/h
工作温度范围(°F)
34-158 °F
产品重量(磅)
33 lb.
GTIN(EAN)
4061131043454
ETIM-Class
EC002515
产品尺寸(英寸)
36.9 inch x 16.1 inch x 5.6 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 218.2 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 218.2 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.63 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6152 400V 460V N/A pdf 3.34 MB Download
Op. inst. PWx 6152 400V 460V N/A pdf 2.86 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWI 6152 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

尺寸
A
662 mm
B
320 mm
C
350 mm
D
280 mm
E
282 mm
F
55 mm
X
410 mm
Y
945.5 mm
Z
142 mm
A
26.06 in
B
12.6 in
C
13.78 in
D
11.02 in
E
11.1 in
F
2.17 in
X
16.14 in
Y
37.22 in
Z
5.59 in