篩選產品
EB 2.0 产品目录
EB 140 WT CE
Industrial 大型冷水机组 14kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- 商品编号
- 42031405505
EB 160 WT CE B STD
Industrial 大型冷水机组 16kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- 商品编号
- 42031605505
EB 220 WT CE
Industrial 大型冷水机组 22kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- 商品编号
- 42032205505
EB 65 WT CE B STD
Industrial 大型冷水机组 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- 商品编号
- 42030655501
EB 65 WT CE B STD
Industrial 大型冷水机组 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- 商品编号
- 42030655401
EB 65 WT CE H STD
Industrial 大型冷水机组 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- 商品编号
- 42030655402
EB 65 WT CE HS STD
Industrial 大型冷水机组 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- 商品编号
- 42030655403
EB 65 WT CE HSP STD
Industrial 大型冷水机组 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- 商品编号
- 42030655404
EB 65 WT CE B STD
Industrial 大型冷水机组 8kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- 商品编号
- 42030805501
EB 80 WT CE B STD
Industrial 大型冷水机组 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- 商品编号
- 42030805401
EB 80 WT CE H STD
Industrial 大型冷水机组 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- 商品编号
- 42030805402
EB 80 WT CE HS STD
Industrial 大型冷水机组 6.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- 商品编号
- 42030805403
EB 80 WT CE HSP STD
Industrial 大型冷水机组 6.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- 商品编号
- 42030805404
EB 80 WT CE
Industrial 大型冷水机组 8kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- 商品编号
- 42030805505
EB 65 WT CE B STD
Industrial 大型冷水机组 9.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- 商品编号
- 42030955501
EB 65 WT CE B STD
Industrial 大型冷水机组 9.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- 商品编号
- 42030955401
EB 65 WT CE H STD
Industrial 大型冷水机组 9.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- 商品编号
- 42030955402
EB 65 WT CE HS STD
Industrial 大型冷水机组 9.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- 商品编号
- 42030955403
EB 65 WT CE HSP STD
Industrial 大型冷水机组 9.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- 商品编号
- 42030955404
EB 95 WT CE
Industrial 大型冷水机组 9.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- 商品编号
- 42030955505