篩選產品
PFA 产品目录
PFA 10000
尾气过滤器 PFA 4. Gen 92 mm x 92 mm
IP54/NEMA Type 12 7035 45pcs UL
- 商品编号
- 11710001410
PFA 20000
尾气过滤器 PFA 4. Gen 125 mm x 125 mm
IP54/NEMA Type 12 7035 42pcs UL
- 商品编号
- 11720001411
PFA 20000
尾气过滤器 PFA 4. Gen 125 mm x 125 mm
IP55/NEMA Type 12 UV 9011 UL
- 商品编号
- 11720003050
PFA 20000
尾气过滤器 PFA 4. Gen 125 mm x 125 mm
IP55/NEMA Type 12 UV 7035 UL
- 商品编号
- 11720003055
PFA 20000
尾气过滤器 PFA 4. Gen 125 mm x 125 mm
IP55/NEMA Type 12 UV 7035 42pcs UL
- 商品编号
- 11720003411
PFA 30000
尾气过滤器 PFA 4. Gen 177 mm x 177 mm
IP54/NEMA Type 12 7035 14pcs UL
- 商品编号
- 11730001408
PFA 30000
尾气过滤器 PFA 4. Gen 177 mm x 177 mm
IP55/NEMA Type 12 UV 7035 UL
- 商品编号
- 11730003055
PFA 30000
尾气过滤器 PFA 4. Gen 177 mm x 177 mm
IP55/NEMA Type 12 UV 7035 14pcs UL
- 商品编号
- 11730003408
PFA 40000
尾气过滤器 PFA 4. Gen 223 mm x 223 mm
IP55/NEMA Type 12 UV 7035 UL
- 商品编号
- 11740001012