篩選產品
Datawind Filterfan® 产品目录
DPF 22000
Datawind Filterfan® DPF 64,5m³/h 124 mm x 116.5 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9003
- 商品编号
- 18182000039
DPF 22000
Datawind Filterfan® DPF 64,5m³/h 124 mm x 116.5 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9004
- 商品编号
- 18182000040
DPF 22000
Datawind Filterfan® DPF m³/h 124 mm x 116.5 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9003
- 商品编号
- 18182000041
DPF 22000
Datawind Filterfan® DPF m³/h 124 mm x 116.5 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9004
- 商品编号
- 18182000042
DPF 33000 SL
Datawind Filterfan® DPF 72m³/h 175 mm x 151.6 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9003
- 商品编号
- 18182000043
DPF 33000 SL
Datawind Filterfan® DPF 72m³/h 175 mm x 151.6 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9004
- 商品编号
- 18182000044
DPF 33000 SL
Datawind Filterfan® DPF m³/h 175 mm x 151.6 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9003
- 商品编号
- 18182000045
DPF 33000 SL
Datawind Filterfan® DPF m³/h 175 mm x 151.6 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9004
- 商品编号
- 18182000046
DPF 67000
Datawind Filterfan® DPF 950m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9003
- 商品编号
- 18182000047
DPF 67000
Datawind Filterfan® DPF 950m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9004
- 商品编号
- 18182000048
DPF 67000
Datawind Filterfan® DPF m³/h 291 mm x 291 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9003
- 商品编号
- 18182000049
DPF 67000
Datawind Filterfan® DPF m³/h 291 mm x 291 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9004
- 商品编号
- 18182000050