PWS 3202 2,1kW

Luft-/Wasser-Wärmetauscher 2100 W
  • robustes Industriedesign mit abnehmbarer Haube
  • spezielles Design der Luftführung zur sicheren Vermeidung von Wassereintritt
  • integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung
  • ausschnittkompatibel zum DTS 3261/3281

Seitenanbau

NEMA 3R/4

NEMA Type 12

Temperatur- regelung

Großer Abstand Eintritt/Austritt

Technische Daten

DatenPWS 3202 (NEMA 3R/4)PWS 3202 (NEMA 4/4X)
Nennspannung ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V230 V115 V
Kälteleistung bei 450 l/hW10/L352100 W
Umgebungstemperatur+2 … +65 °C / +36 … +149 °F
Wasservorlauftemperatur+2 … +35 °C / +36 … +95 °F
Schutzart nach NEMAgegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 220 KB Download

Betriebsanleitung

  • Englisch
pdf 5,4 MB Download

Ausschnitt (pdf)

  • Englisch
pdf 180 KB Download

Ausschnitt (dxf)

  • Englisch
zip 6,9 KB Download

UL gelistetes Zertifikat

  • Englisch
pdf 240 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,7 MB Download

UKCA Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 160 KB Download

Bestellung

BestelldatenPWS 3202 (NEMA 3R/4)PWS 3202 (NEMA 4/4X)
Nennspannung230 V115 V230 V115 V
Artikelnummer12358320045123583100451235832004812358310048
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage