PWS 3302 3,6kW

Luft-/Wasser-Wärmetauscher 3600 W
  • robustes Industriedesign mit abnehmbarer Haube
  • spezielles Design der Luftführung zur sicheren Vermeidung von Wassereintritt
  • integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung
  • ausschnittkompatibel zum DTS 3265/3285

Seitenanbau

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

NEMA Type 12

Temperatur- regelung

Großer Abstand Eintritt/Austritt

Technische Daten

DatenPWS 3302 (NEMA 3R/4)PWS 3302 (NEMA 4/4X)
Nennspannung ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V230 V115 V
Kälteleistung bei 450 l/hW10/L353600 W
Umgebungstemperatur+2 … +65 °C / +36 … +149 °F
Wasservorlauftemperatur+2 … +35 °C / +36 … +95 °F
Schutzart nach NEMAgegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
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
Betriebsanleitung

  • Englisch
pdf 5,4 MB Download

Ausschnitt (pdf)

  • Englisch
pdf 190 KB Download

Ausschnitt (dxf)

  • Englisch
zip 6,9 KB Download

UL gelistetes Zertifikat

  • Englisch
pdf 240 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,7 MB Download

UKCA Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 160 KB Download

Bestellung

BestelldatenPWS 3302 (NEMA 3R/4)PWS 3302 (NEMA 4/4X)
Nennspannung230 V115 V230 V115 V
Artikelnummer12358420045123584100451235842004812358410048
  • Artikelnummern weiterer Varianten sowie größerer Mengen auf Anfrage