PWS 7032 0,3kW

Luft-/Wasser-Wärmetauscher 300 W
  • Robuste Stahlhaube, einfach lackierbar
  • Wartungsfrei
  • montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes

Seitenanbau

Schutzart

Technische Daten

DatenPWS 7032
Nennspannung ±10 %DC
24 V
Kälteleistung bei 200 l/hW10/A35300 W
Umgebungstemperatur+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Wasservorlauftemperatur+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Schutzart nach EN 60529IP 55gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Supplement PWS 7032 assembled pdf 350 KB Download
Manual PWS 7032 Starlinger pdf 800 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 300 KB Download

Ausschnitt

pdf 90 KB Download

3D-Modell (STEP)

zip 3,9 MB Download

Bestellung

BestelldatenPWS 7032
Nennspannung24 V DC
Artikelnummer12050380055

Artikelnummern weiterer Varianten auf Anfrage