PWS 71302 12,5kW

Luft-/Wasser-Wärmetauscher 12500 W
  • Robuste Stahlhaube, einfach lackierbar
  • Wartungsfrei
  • montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
  • integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung
  • integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt
  • hohe Leistung bei niedriger Durchflussrate und geringem Druckverlust

Seitenanbau

Schutzart

Großer Abstand Eintritt/Austritt

Temperatur- regelung

Temperaturalarm

Technische Daten

DatenPWS 71302
Nennspannung ±10 %50/60 Hz AC
230 V
Kälteleistung bei 780 l/hW10/A3512,500 W
Umgebungstemperatur+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Wasservorlauftemperatur+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Schutzart nach EN 60529IP 55gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Downloads

Beschreibung Typ Größe
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 71302 230V EREM pdf 300 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 280 KB Download

Ausschnitt

pdf 63 KB Download

3D-Modell (STEP)

zip 3,6 MB Download

Bestellung

BestelldatenPWS 71302
Nennspannung230 V AC
Artikelnummer12057910055

Artikelnummern weiterer Varianten auf Anfrage