PWS 7332 L 3,2kW

Luft-/Wasser-Wärmetauscher 3150 W
  • lange Luftführung
  • ausschnittkompatibel zur DTS 9x41 Kühlgeräte-Baureihe
  • wartungsfrei
  • montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
  • integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung
  • integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt

Seitenanbau

Schutzart

schutzart auf Anfrage

Temperaturalarm

Temperatur- regelung

Technische Daten

DatenPWS 7332 L
Nennspannung ±10 %50/60 Hz AC
230 V
Kälteleistung bei 200 l/hW10/L353150 W
Umgebungstemperatur+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Wasservorlauftemperatur+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Schutzart nach EN 60529IP 55gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7332L pdf 280 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 370 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 1,3 MB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 240 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,7 MB Download

Ausschnitt (DXF)

  • Englisch
zip 2,6 KB Download

Bestellung

BestelldatenPWS 7332 L
Nennspannung230 V AC
Artikelnummer12053010063