You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PF 11000 115V 54 7035 A CBL"

L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.

  • Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
  • Flux d’air jusqu’à 30 % supérieur à celui des ventilateurs à filtre comparables - Puissances de refroidissement supérieures pour les applications exigeantes
  • Design à profil plat - Installation peu encombrante, idéale pour les machines et installations modernes
  • Classification des filtres G4 en standard - Filtre plus de 90 % des particules inférieures à 10 μm
  • Géométrie optimisée des lamelles - Canalise le flux d’air tout en empêchant la saleté et l’eau d’atteindre directement les filtres / tapis filtrants
Caractéristiques techniques
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (m³/h)
25 m³/h
Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (m³/h)
29 m³/h
Flux d’air en mode combiné 60 Hz (m³/h)
19 m³/h
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
11 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
11 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
33 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
CC / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Type de médias filtrants
filtre standard
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
palier à douille
Durée de vie L10 (+ 40 °C)
55000 h
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Dimensions de la découpe (mm)
92 mm x 92 mm
Dimensions du produit (mm)
109 mm x 109 mm x 66 mm
Profondeur de montage (mm)
62 mm
Poids du produit (kg)
0,54 kg
Numéro du certificat UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131021438
ETIM-Class
EC000320
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Flux d’air en mode combiné 60 Hz (cfm)
11 cfm
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
11 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
11 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
33 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
CC / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Type de médias filtrants
filtre standard
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
palier à douille
Durée de vie L10 (+ 40 °C)
55000 h
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Dimensions de la découpe (pouces)
3.62 inch x 3.62 inch
Dimensions du produit (pouces)
4.29 inch x 4.29 inch x 2.6 inch
Profondeur de montage (pouces)
2,44 pouce
Poids du produit (lb.)
1,2 lb.
Numéro du certificat UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131021438
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.87 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.13 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 444.01 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 444.01 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP N/A STEP 5.28 MB Download

Technical Drawings

PF 11000 115V 54 7035 A CBL

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensions
A
92 mm
B
92 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
49 mm
A
3.62 in
B
3.62 in
X
4.29 in
Y
4.29 in
Z1
0.16 in
Z2
1.93 in