PF IP54
PF 11000
Ventilateurs à filtre PF 4e génération 24m³/h 92 mm x 92 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 9011 UL
Réf. produit :
11611151050
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
- Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
- Flux d’air jusqu’à 30 % supérieur à celui des ventilateurs à filtre comparables - Puissances de refroidissement supérieures pour les applications exigeantes
- Design à profil plat - Installation peu encombrante, idéale pour les machines et installations modernes
- Classification des filtres G4 en standard - Filtre plus de 90 % des particules inférieures à 10 μm
- Géométrie optimisée des lamelles - Canalise le flux d’air tout en empêchant la saleté et l’eau d’atteindre directement les filtres / tapis filtrants
Informations sur le produit "PF 11000 115V 54 9011"
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
- Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
- Flux d’air jusqu’à 30 % supérieur à celui des ventilateurs à filtre comparables - Puissances de refroidissement supérieures pour les applications exigeantes
- Design à profil plat - Installation peu encombrante, idéale pour les machines et installations modernes
- Classification des filtres G4 en standard - Filtre plus de 90 % des particules inférieures à 10 μm
- Géométrie optimisée des lamelles - Canalise le flux d’air tout en empêchant la saleté et l’eau d’atteindre directement les filtres / tapis filtrants
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (m³/h)
- 24 m³/h
- Flux d’air en mode combiné 50 Hz (m³/h)
- 12 m³/h
- Flux d’air en mode combiné 60 Hz (m³/h)
- 14 m³/h
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 11 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 11 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 33 dB(A)
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Type de médias filtrants
- filtre standard
- Efficacité de filtration
- 88 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Roulement
- palier à douille
- Durée de vie L10 (+ 40 °C)
- 52500 h
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9011
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Dimensions de la découpe (mm)
- 92 mm x 92 mm
- Dimensions du produit (mm)
- 109 mm x 109 mm x 66 mm
- Profondeur de montage (mm)
- 62 mm
- Poids du produit (kg)
- 0,55 kg
- Numéro du certificat UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131021414
- ETIM-Class
- EC000320
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (cfm)
- 11 cfm
- Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (cfm)
- 17 cfm
- Flux d’air en mode combiné 50 Hz (cfm)
- 7 cfm
- Flux d’air en mode combiné 60 Hz (cfm)
- 11 cfm
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 11 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 11 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 33 dB(A)
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Type de médias filtrants
- filtre standard
- Efficacité de filtration
- 88 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Roulement
- palier à douille
- Durée de vie L10 (+ 40 °C)
- 52500 h
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9011
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-131 °F
- Dimensions de la découpe (pouces)
- 3.62 inch x 3.62 inch
- Dimensions du produit (pouces)
- 4.29 inch x 4.29 inch x 2.6 inch
- Profondeur de montage (pouces)
- 2,44 pouce
- Poids du produit (lb.)
- 1,213 lb.
- Numéro du certificat UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131021414
- ETIM-Class
- EC000320
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1.87 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.13 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 444.01 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 444.01 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 87x87 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 5.28 MB | Download |
Technical Drawings
PF 11000 115V 54 9011
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 92 mm
- B
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 49 mm
- A
- 3.62 in
- B
- 3.62 in
- X
- 4.29 in
- Y
- 4.29 in
- Z1
- 0.16 in
- Z2
- 1.93 in
Dimensions