PWS 3082 0,9kW

Scambiatori di calore aria/acqua NEMA 900 W
  • struttura robusta ideale per le applicazioni industriali gravose, con cover removibile
  • flusso d'aria ideato per prevenire l'ingresso d'acqua
  • termostato e valvola solenoide per il controllo della temperatura integrati
  • dima compatibile con DTS 3061/3081
  • versione INOX

montaggio laterale

NEMA 3R/4

NEMA modello 12

controllo della temperatura

Dati tecnici

DatiPWS 3082 (NEMA 3R/4)PWS 3082 (NEMA 4/4X)
Tensione nominale ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V230 V115 V
Capacità frigorifera a 450 l/hW10/A35900 W
Temperatura ambiente+2 … +65 °C / +36 … +149 °F
Temperatura acqua d'ingresso+2 … +35 °C / +36 … +95 °F
Grado di protezione
secondo NEMA
verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 230 KB Download

Manuale d'uso

  • inglese
pdf 5,4 MB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 1,7 MB Download

UL certificato riconosciuto

  • inglese
pdf 240 KB Download

Dichiarazione di conformità UKCA

  • inglese
pdf 160 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePWS 3082 (NEMA 3R/4)PWS 3082 (NEMA 4/4X)
Tensione nominale230 V115 V230 V115 V
Codice articolo12358120045123581100451235812004812358110048

Codici articolo per altre versioni su richiesta.