GreenCool DTx 6000 Series
DTFS 6034
Green Series DTx 6000 Agregat chłodniczy Montaż boczny lub całkowicie wpuszczany for indoor app. 700W
230VAC DIS CM 7035 R1234yf
Numer produktu:
13824351355
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Energooszczędny - Konstrukcja z mikrokanałami zapewnia nawet o 40% większe odprowadzanie ciepła niż w przypadku standardowych skraplaczy, poprawiając przenoszenie ciepła z czynnika chłodniczego do otaczającego powietrza
Informacje dot. produktu "DTFS 6034 230V DIS 7035"
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Energooszczędny - Konstrukcja z mikrokanałami zapewnia nawet o 40% większe odprowadzanie ciepła niż w przypadku standardowych skraplaczy, poprawiając przenoszenie ciepła z czynnika chłodniczego do otaczającego powietrza
- Numer pozycji
- 13824351355
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Display
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 2,3
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 2,5
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 4,1 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 4,0 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 24
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Montaż boczny lub całkowicie wpuszczany
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 230 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 255 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (60 Hz, W)
- 700 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
- 640 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 640 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
- 490 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 180 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R1234yf
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 45 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 25 °C
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 340 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 340 m³/h
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Masa produktu (kg)
- 18 kg
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 15-55 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 550 mm x 280 mm x 210 mm
- Numer pozycji
- 13824351355
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Display
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 2,3
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 2,5
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 4,1 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 4,0 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 24
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Montaż boczny lub całkowicie wpuszczany
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 230 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 255 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (60 Hz, BTU)
- 2388 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 2183 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1672 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 6,35 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R1234yf
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 113 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 77 °F
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
- 200 cfm
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 200 cfm
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Waga produktu (funtów)
- 39,68 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 59-131 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 21.65 inch x 11.02 inch x 8.27 inch
Dane techniczne