You are currently viewing content for: Seszele · polski

Informacje dot. produktu "DTFS 6034 400/460V LED 7035"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.

  • Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
  • Energooszczędny - Konstrukcja z mikrokanałami zapewnia nawet o 40% większe odprowadzanie ciepła niż w przypadku standardowych skraplaczy, poprawiając przenoszenie ciepła z czynnika chłodniczego do otaczającego powietrza
Dane techniczne
Numer pozycji
13824349355
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
LED
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
2,2
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,4
Prąd rozruchowy 50 Hz
2,5 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
2,1 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
24
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Montaż boczny lub całkowicie wpuszczany
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
240 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
265 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (60 Hz, W)
700 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
640 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
640 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
490 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
180 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R1234yf
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
45 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
360-460 V
Zakres napięcia (60 Hz)
360-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
340 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
340 m³/h
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Masa produktu (kg)
21 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
550 mm x 280 mm x 210 mm
Numer pozycji
13824349355
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
LED
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
2,2
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,4
Prąd rozruchowy 50 Hz
2,5 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
2,1 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
24
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Montaż boczny lub całkowicie wpuszczany
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
240 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
265 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (60 Hz, BTU)
2388 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
2183 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
1672 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
6,35 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R1234yf
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
113 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
360-460 V
Zakres napięcia (60 Hz)
360-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
200 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
200 cfm
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Waga produktu (funtów)
46,30 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
21.65 inch x 11.02 inch x 8.27 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 338.97 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH EPLAN 3.11 MB Download
Product sheet DE pdf 440.86 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 440.52 KB Download

Technical Drawings