You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTS 3081 460V 60Hz SC 4X 304SS"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).

  • Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
  • Łatwo dostępny panel sterowania - Dostęp do elementów sterowania elektrycznego jest łatwy dzięki odchylanemu panelowi dostępowemu
Dane techniczne
Numer pozycji
13382336158
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Nazwa kontrolera
Standard Controller
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
0,8
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
56
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
64 dB(A)
Liczba faz
2
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
760 W
Typ bezpiecznika wstępnego
CC
Wartość przed bezpiecznikiem
3 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
698 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
698 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
334 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
400 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
40 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
10 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (60 Hz)
414-506 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
150 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
150 m³/h
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
325 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
325 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
CC / 3 A
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Masa produktu (kg)
25 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131063902
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
512 mm x 254 mm x 274 mm
Numer pozycji
13382336158
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Nazwa kontrolera
Standard Controller
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
0,8
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
56
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
64 dB(A)
Liczba faz
2
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
760 W
Typ bezpiecznika wstępnego
CC
Wartość przed bezpiecznikiem
3 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
2382 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
1140 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
14,1 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
104 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
50 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (60 Hz)
414-506 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
191 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
CC / 3 A
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Waga produktu (funtów)
66 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131063902
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
20.16 inch x 10 inch x 10.8 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 11.75 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 479.57 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.4 KB Download

Technical Drawings

DTS 3081 460V 60Hz SC 4X 304SS

Mounting holes Ø 8 mm

Wymiary
A
152.4 mm
B
230.3 mm
C
209.6 mm
D
26.1 mm
E
203.2 mm
F
225.6 mm
G
238.1 mm
H
14.3 mm
I
76.1 mm
X
255.3 mm
Y
515.2 mm
Z
274 mm
A
6 in
B
9.07 in
C
8.25 in
D
1.03 in
E
8 in
F
8.88 in
G
9.37 in
H
0.56 in
I
3 in
X
10.05 in
Y
20.28 in
Z
10.79 in