You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTS 3681C 230V 60Hz SC VAH R513A"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).

  • Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
  • Łatwo dostępny panel sterowania - Dostęp do elementów sterowania elektrycznego jest łatwy dzięki odchylanemu panelowi dostępowemu
Dane techniczne
Numer pozycji
13581491308
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Nazwa kontrolera
Standard Controller
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
56
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
4464 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
4464 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
7100 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
7100 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
7100 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
6800 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
6800 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
1775 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
45 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
1385 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
1385 m³/h
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Masa produktu (kg)
107 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-55 °C
GTIN (EAN)
4061131261599
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
1453 mm x 400 mm x 551 mm
Wydajność chłodnicza przy L55/L45 (50 Hz, W)
6800 W
Wydajność chłodnicza przy L55/L45 (60 Hz, W)
6800 W
Numer pozycji
13581491308
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Nazwa kontrolera
Standard Controller
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
56
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
4464 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
4464 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
24226 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
24226 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
23202 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
23202 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
62,61 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
113 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
815,18 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
815,18 cfm
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Waga produktu (funtów)
235,9 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
-13-131 °F
GTIN (EAN)
4061131261599
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
Wydajność chłodnicza przy L55/L45 (50 Hz, BTU)
23202 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L55/L45 (60 Hz, BTU)
23202 btu/h
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.94 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Product sheet DE PDF 386.44 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.12 KB Download

Technical Drawings

DTS 3681C 230V 60Hz SC VAH R513A

Mounting holes Ø 8 mm

Wymiary
X
400 mm