DTS 3000 Series
DTS 3181
Seria DTS 3000 Agregat chłodniczy Mocowanie boczne for washdown app. 1300W
230VAC SC 9006 R513A
Numer produktu:
13385441158
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Łatwo dostępny panel sterowania - Dostęp do elementów sterowania elektrycznego jest łatwy dzięki odchylanemu panelowi dostępowemu
Informacje dot. produktu "DTS 3181 230V SC SS UL"
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Łatwo dostępny panel sterowania - Dostęp do elementów sterowania elektrycznego jest łatwy dzięki odchylanemu panelowi dostępowemu
- Numer pozycji
- 13385441158
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9006
- Nazwa kontrolera
- Standard Controller
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,64
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 10 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 10 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 56
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 70 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 795 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 795 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 8 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
- 1235 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
- 1235 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 1235 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
- 570 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
- 570 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 360 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 45 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 25 °C
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
- 190 m³/h
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 190 m³/h
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 300 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- CC / 8 A
- zakres regulowanej mocy chłodniczej (W)
- 879-1172 W
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Masa produktu (kg)
- 42 kg
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 0-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131068358
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 748 mm x 395 mm x 237 mm
- Numer pozycji
- 13385441158
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9006
- Nazwa kontrolera
- Standard Controller
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,64
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 10 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 10 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 56
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 70 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 795 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 795 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 8 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 4214 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 4214 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1945 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1945 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 12,7 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 113 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 77 °F
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
- 111,83 cfm
- Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
- 111,83 cfm
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 177 cfm
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 177 cfm
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- CC / 8 A
- zakres regulowanej wydajności chłodniczej (BTU)
- 3000-4000 btu/h
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Waga produktu (funtów)
- 92,59 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131068358
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 29.45 inch x 15.55 inch x 9.3 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.08 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 328 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 328 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 418.92 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.68 KB | Download |
| Manual DTS 31xx | N/A | 196.15 KB | Download | |
| Supplement DTS31xx 115/230V | N/A | 284.56 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3181 230V SC SS UL
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 300 mm
- B
- 310 mm
- C
- 130 mm
- D
- 292 mm
- E
- 25 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 7 mm
- I
- 360 mm
- J
- 265 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 395 mm
- Y
- 748 mm
- Z
- 294 mm
- A
- 11.81 in
- B
- 12.2 in
- C
- 5.12 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.98 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 0.28 in
- I
- 14.17 in
- J
- 10.43 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 15.55 in
- Y
- 29.45 in
- Z
- 11.57 in
Wymiary