GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6X1E
X-Series DTx 6000 Agregat chłodniczy Mocowanie boczne for indoor app. 1000-2800W
230VAC 7035 R513A
Numer produktu:
13887371055
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
- Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
Informacje dot. produktu "DTS 6X1E R513A 230V 7035"
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
- Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
- Numer pozycji
- 13887371055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Premium Controller
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 2,6
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 2,6
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 7,6 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 7,6 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 1000 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 1000 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- C
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 10 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (50 Hz, W)
- 3000 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (60 Hz, W)
- 3000 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
- 2600 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
- 2600 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 2600 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
- 2100 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
- 2100 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 550 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 45 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 25 °C
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 1400 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 1400 m³/h
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- C / 10 A
- zakres regulowanej mocy chłodniczej (W)
- 500-2600 W
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Masa produktu (kg)
- 67 kg
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 10-60 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131268550
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 1538 mm x 485 mm x 278 mm
- Numer pozycji
- 13887371055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Premium Controller
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 2,6
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 2,6
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 7,6 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 7,6 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 1000 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 1000 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- C
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 10 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (50 Hz, BTU)
- 10236 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (60 Hz, BTU)
- 10236 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 19,40 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 113 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 77 °F
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 824 cfm
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 824 cfm
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- C / 10 A
- zakres regulowanej wydajności chłodniczej (BTU)
- 1707-8876 btu/h
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Waga produktu (funtów)
- 147,71 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 50-140 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131268550
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 60.56 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 423.07 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 421.03 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 749.6 KB | Download |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 25 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 2.26 MB | Download |
Technical Drawings
DTS 6X1E R513A 230V 7035
DTI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1538 mm
- Z1
- 218 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.55 in
- Z1
- 8.58 in
- Z2
- 2.36 in
Wymiary