You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTS 6X2E 230V 7035"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.

  • Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
Dane techniczne
Numer pozycji
13887831555
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Premium Controller
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
2330 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
2330 W
Typ bezpiecznika wstępnego
C
Wartość przed bezpiecznikiem
16 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
4500 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
4500 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
4500 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
3100 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
3100 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
1950 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
50 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
1430 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
1430 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
C / 16 A
zakres regulowanej mocy chłodniczej (W)
2000-4500 W
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Masa produktu (kg)
87 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131253952
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
1547 mm x 485 mm x 372 mm
Numer pozycji
13887831555
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Premium Controller
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
2330 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
2330 W
Typ bezpiecznika wstępnego
C
Wartość przed bezpiecznikiem
16 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
15355 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
15355 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
10578 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
10578 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
68784,32 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
122 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
842 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
842 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
C / 16 A
zakres regulowanej wydajności chłodniczej (BTU)
6824-15355 btu/h
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Waga produktu (funtów)
191,8 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131253952
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
60.91 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 735.53 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 735.53 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.95 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 799.17 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download

Technical Drawings

DTS 6X2E 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Wymiary
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
47 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1547 mm
Z
372 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
1.85 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.91 in
Z
14.65 in