You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTS 6X1E R513A 400V 7035"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.

  • Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
Dane techniczne
Numer pozycji
13887372055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Premium Controller
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
2,6
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,6
Prąd rozruchowy 50 Hz
2,4 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
2,4 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
1000 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
1000 W
Typ bezpiecznika wstępnego
C
Wartość przed bezpiecznikiem
10 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (50 Hz, W)
3000 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (60 Hz, W)
3000 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
2600 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
2600 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
2600 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
2100 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
2100 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
550 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
45 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
360-440 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
1400 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
1400 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
C / 10 A
zakres regulowanej mocy chłodniczej (W)
500-2600 W
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Masa produktu (kg)
67 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
10-60 °C
GTIN (EAN)
4061131274407
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
1538 mm x 485 mm x 278 mm
Numer pozycji
13887372055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Premium Controller
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
2,6
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,6
Prąd rozruchowy 50 Hz
2,4 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
2,4 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
1000 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
1000 W
Typ bezpiecznika wstępnego
C
Wartość przed bezpiecznikiem
10 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (50 Hz, BTU)
10236 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L25 (60 Hz, BTU)
10236 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
8877 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
8877 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
7165 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
7165 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
19,40 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
113 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
360-440 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
824 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
824 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
C / 10 A
zakres regulowanej wydajności chłodniczej (BTU)
1707-8876 btu/h
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Waga produktu (funtów)
147,71 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
50-140 °F
GTIN (EAN)
4061131274407
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
60.56 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 423.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 421.03 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 749.6 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 25 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 2.26 MB Download

Technical Drawings

DTS 6X1E R513A 400V 7035

DTI variants partially recessed by 60 mm after installation

Wymiary
K
1510 mm
L
450 mm
X
485 mm
Y
1538 mm
Z1
218 mm
Z2
60 mm
K
59.45 in
L
17.72 in
X
19.09 in
Y
60.55 in
Z1
8.58 in
Z2
2.36 in