DTx 9000 Series
DTS 9031
Seria DTx 9000 Agregat chłodniczy Mocowanie boczne for indoor app. 510W
230VAC MC 7035 R134a
Numer produktu:
13245071055
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
- Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
Informacje dot. produktu "DTS 9031 230V MC 7035"
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
- Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
- Numer pozycji
- 13245071055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Multi-Controller
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 1,8
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,66
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 14,3 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 13,8 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 63 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,283 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,337 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 4 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
- 510 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
- 560 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 510 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
- 365 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
- 395 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 250 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R134a
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 45 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 25 °C
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
- 345 m³/h
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 345 m³/h
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 280 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 280 m³/h
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 4 A
- Masa produktu (kg)
- 22 kg
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131053750
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 565 mm x 310 mm x 212 mm
- Numer pozycji
- 13245071055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Multi-Controller
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 1,8
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,66
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 14,3 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 13,8 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 63 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,283 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,337 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 4 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 1740 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 1911 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1245 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1348 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 7087,38 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R134a
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 113 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 77 °F
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
- 203 cfm
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 182 cfm
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 182 cfm
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 4 A
- Waga produktu (funtów)
- 48,51 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131053750
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 22.25 inch x 12.21 inch x 8.35 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 389.07 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 389.07 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.15 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Manual Controller | N/A | 4.38 MB | Download | |
| Manual DTx 9x31 | N/A | 1.15 MB | Download | |
| Supplement operating device | N/A | 1.17 MB | Download | |
| Supplement DTx 9031 230V CC/MC | N/A | 468.3 KB | Download | |
| Conformity DTx 9xx1 | N/A | 66.85 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf | N/A | 37.75 KB | Download | |
| Supplement Test mode + MM (MC) | N/A | 248.71 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 9031 230V MC 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 422 mm
- B
- 215 mm
- C
- 435 mm
- D
- 235 mm
- E
- 8 mm
- K
- 218 mm
- L
- 471 mm
- X
- 310 mm
- Y
- 565 mm
- Z
- 212 mm
- A
- 16.61 in
- B
- 8.46 in
- C
- 17.13 in
- D
- 9.25 in
- E
- 0.31 in
- K
- 8.58 in
- L
- 18.54 in
- X
- 12.2 in
- Y
- 22.24 in
- Z
- 8.35 in
Wymiary