You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTS 9031 230V SC 7035"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.

  • Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
Dane techniczne
Numer pozycji
13245041055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Standard Controller
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
1,8
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
1,66
Prąd rozruchowy 50 Hz
14,3 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
13,8 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
63 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,283 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,337 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
4 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
510 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
560 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
510 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
365 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
395 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
250 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R134a
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
45 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
345 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
345 m³/h
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
280 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
280 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 4 A
Masa produktu (kg)
22 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131053613
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
565 mm x 310 mm x 212 mm
Numer pozycji
13245041055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Standard Controller
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
1,8
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
1,66
Prąd rozruchowy 50 Hz
14,3 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
13,8 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
63 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,283 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,337 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
4 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
1740 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
1911 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
1245 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
1348 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
7087,38 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R134a
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
113 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
203 cfm
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
182 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
182 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 4 A
Waga produktu (funtów)
48,51 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131053613
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
22.25 inch x 12.21 inch x 8.35 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 389.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.07 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.81 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Manual DTx 9x41 N/A pdf 1.81 MB Download
Supplement DTx 9031 230V SC N/A pdf 440.59 KB Download
Conformity DTx 9xx1 N/A pdf 66.85 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf N/A pdf 37.75 KB Download

Technical Drawings

DTS 9031 230V SC 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Wymiary
A
422 mm
B
215 mm
C
435 mm
D
235 mm
E
8 mm
X
310 mm
Y
565 mm
Z
212 mm
A
16.61 in
B
8.46 in
C
17.13 in
D
9.25 in
E
0.31 in
X
12.2 in
Y
22.24 in
Z
8.35 in