You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FLH 030 rad.heat. 30W 110-250AC CBL"

Promienniki grzewcze FLH są stosowane w połączeniu z termostatem lub higrostatem, głównie w celu zapobiegania zbyt niskim temperaturom lub zbyt wysokiej wilgotności w szafie sterowniczej. Różne moce znamionowe w zakresie od 10 do 150 watów gwarantują, że zawsze dostępna jest odpowiednia moc grzewcza. Całkowite zapotrzebowanie na ciepło można rozdzielić w szafie sterowniczej zgodnie z potrzebami.

  • Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
  • Zapięcie zatrzaskowe
    do szyny DIN 35 mm jest
    wbudowane - Łatwy montaż
  • Konstrukcja bez wentylatora - Solidna konstrukcja i długa żywotność produktu
  • Dostępne z końcówką lub kablem połączeniowym - Elastyczne opcje podłączenia
  • Technologia samograniczająca PTC - Brak możliwości przegrzania
Dane techniczne
Moc grzewcza elektryczna
30 W
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
110-250 V
Zakres napięcia (60 Hz)
110-250 V
Maks. temperatura powierzchni (°C)
90 °C
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-70 °C
Rodzaj połączenia
Kabel
Masa produktu (kg)
0,25 kg
GTIN (EAN)
4061131074823
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (mm)
70 mm x 60 mm x 102 mm
Moc grzewcza elektryczna
30 W
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
110-250 V
Zakres napięcia (60 Hz)
110-250 V
Maks. temperatura powierzchni (°F)
194 °F
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-158 °F
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Rodzaj połączenia
Kabel
Waga produktu (funtów)
0,551 lb.
GTIN (EAN)
4061131074823
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (cale)
2.76 inch x 2.36 inch x 4.02 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.26 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Product sheet DE PDF 149.61 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 149.61 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 453.34 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 030 rad.heat. 30W 110-250AC CBL

Wymiary
L
500 mm
X
70 mm
Y1
65 mm
Y2
35 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
2.56 in
Y2
1.38 in
Z
1.97 in