Convection Heaters
FLH 100
Grzejnik konwekcyjny 100W PTC zacisk
110-250VAC CLP CE UL
Numer produktu:
17010005007
Promienniki grzewcze FLH są stosowane w połączeniu z termostatem lub higrostatem, głównie w celu zapobiegania zbyt niskim temperaturom lub zbyt wysokiej wilgotności w szafie sterowniczej. Różne moce znamionowe w zakresie od 10 do 150 watów gwarantują, że zawsze dostępna jest odpowiednia moc grzewcza. Całkowite zapotrzebowanie na ciepło można rozdzielić w szafie sterowniczej zgodnie z potrzebami.
- Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
- Zapięcie zatrzaskowe
do szyny DIN 35 mm jest
wbudowane - Łatwy montaż
- Konstrukcja bez wentylatora - Solidna konstrukcja i długa żywotność produktu
- Dostępne z końcówką lub kablem połączeniowym - Elastyczne opcje podłączenia
- Technologia samograniczająca PTC - Brak możliwości przegrzania
Informacje dot. produktu "FLH 100 rad.heat. 100W 110-250AC CLP"
Promienniki grzewcze FLH są stosowane w połączeniu z termostatem lub higrostatem, głównie w celu zapobiegania zbyt niskim temperaturom lub zbyt wysokiej wilgotności w szafie sterowniczej. Różne moce znamionowe w zakresie od 10 do 150 watów gwarantują, że zawsze dostępna jest odpowiednia moc grzewcza. Całkowite zapotrzebowanie na ciepło można rozdzielić w szafie sterowniczej zgodnie z potrzebami.
- Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
- Zapięcie zatrzaskowe
do szyny DIN 35 mm jest
wbudowane - Łatwy montaż
- Konstrukcja bez wentylatora - Solidna konstrukcja i długa żywotność produktu
- Dostępne z końcówką lub kablem połączeniowym - Elastyczne opcje podłączenia
- Technologia samograniczająca PTC - Brak możliwości przegrzania
- Moc grzewcza elektryczna
- 100 W
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 110-250 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 110-250 V
- Maks. temperatura powierzchni (°C)
- 130 °C
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-70 °C
- Rodzaj połączenia
- Zacisk sprężynowy
- Masa produktu (kg)
- 0,51 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131075615
- ETIM-Class
- EC000737
- Wymiary produktu (mm)
- 70 mm x 60 mm x 177 mm
- Moc grzewcza elektryczna
- 100 W
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 110-250 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 110-250 V
- Maks. temperatura powierzchni (°F)
- 266 °F
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-158 °F
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Rodzaj połączenia
- Zacisk sprężynowy
- Waga produktu (funtów)
- 1,125 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131075615
- ETIM-Class
- EC000737
- Wymiary produktu (cale)
- 2.76 inch x 2.36 inch x 6.97 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 149.61 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 149.61 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 100 rad.heat. 100W 110-250AC CLP
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 140 mm
- Y2
- 35 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 5.51 in
- Y2
- 1.38 in
- Z
- 1.97 in
Wymiary