You are currently viewing content for: Seszele · polski

Informacje dot. produktu "FLZ 541 THERM. Ö/S 0..60°C 5 pcs"

Seria podwójnych termostatów FLZ składa się z dwóch niezależnie przełączanych termostatów. Są one dostępne z stykami typu N.C./N.O., N.C./N.C. oraz N.O./N.O. W odróżnieniu od termostatów ze stykami przełączającymi, podłączone urządzenia mogą być przełączane w różnych zakresach temperatur.

  • Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
  • Zintegrowane zapięcie zatrzaskowe - Umożliwia szybki i łatwy montaż na szynie DIN
  • 2 niezależnie sterowane termostaty - Umożliwia sterowanie podłączonymi urządzeniami w różnych zakresach temperatur
  • 2 termostaty w jednej kompaktowej obudowie - Oszczędność miejsca w szafie
Dane techniczne
Numer pozycji
17141005000
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
10 A
Różnica temperatur przełączania (K)
<7 K
Tolerancja punktu przełączania (K)
±4 K
Maksymalna wartość zadana temperatury (°C)
60 °C
Minimalna wartość zadana temperatury (°C)
0 °C
Zakres wartości zadanej temperatury (°C)
0-60 °C
Typ sondy
Bimetal
Odpowiednie dla
do grzałki/wentylatora filtra
Rodzaj funkcji przełącznika 1
Normalnie zamknięty (NC)
Rodzaj funkcji przełącznika 2 (w przypadku urządzenia kombinowanego)
Normalnie otwarty (NO)
Wdrożenie urządzenia
Termostat / Termostat
Typ urządzenia 1
Thermostat
Typ urządzenia 2 (w przypadku urządzenia kombinowanego)
Thermostat
Zakres napięcia (50 Hz)
120-240 V
Zakres napięcia (60 Hz)
120-240 V
Zakres napięcia (DC)
10-30 V
Rodzaj jednostki miary
°C
Rodzaj jednostki miary (druga skala dla bliźniaków)
°C
Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
mechaniczny
Masa produktu (kg)
0,5 kg
GTIN (EAN)
4061131078944
ETIM-Class
EC004587
Wymiary produktu (mm)
81 mm x 59 mm x 37 mm
Numer pozycji
17141005000
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
10 A
Różnica temperatur przełączania (K)
<7 K
Tolerancja punktu przełączania (K)
±4 K
Maksymalna wartość zadana temperatury (°F)
140 °F
Minimalna wartość zadana temperatury (°F)
32 °F
Zakres wartości zadanej temperatury (°F)
32-140 °F
Typ sondy
Bimetal
Odpowiednie dla
do grzałki/wentylatora filtra
Rodzaj funkcji przełącznika 1
Normalnie zamknięty (NC)
Rodzaj funkcji przełącznika 2 (w przypadku urządzenia kombinowanego)
Normalnie otwarty (NO)
Wdrożenie urządzenia
Termostat / Termostat
Typ urządzenia 1
Thermostat
Typ urządzenia 2 (w przypadku urządzenia kombinowanego)
Thermostat
Zakres napięcia (50 Hz)
120-240 V
Zakres napięcia (60 Hz)
120-240 V
Zakres napięcia (DC)
10-30 V
Rodzaj jednostki miary
°C
Rodzaj jednostki miary (druga skala dla bliźniaków)
°C
Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
mechaniczny
ETIM-Class
EC004587
GTIN (EAN)
4061131078944
Waga produktu (funtów)
1,103 lb.
Wymiary produktu (cale)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
FLZ 541 THERMOSTAT O/S 0..60C N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
FLZ 541 THERMOSTAT O/S 0..60C N/A pdf 33.81 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download