You are currently viewing content for: Seszele · polski

Informacje dot. produktu "FLZ 543 THERM. S/S 30°-140°F"

Seria podwójnych termostatów FLZ składa się z dwóch niezależnie przełączanych termostatów. Są one dostępne z stykami typu N.C./N.O., N.C./N.C. oraz N.O./N.O. W odróżnieniu od termostatów ze stykami przełączającymi, podłączone urządzenia mogą być przełączane w różnych zakresach temperatur.

  • Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
  • Zintegrowane zapięcie zatrzaskowe - Umożliwia szybki i łatwy montaż na szynie DIN
  • 2 niezależnie sterowane termostaty - Umożliwia sterowanie podłączonymi urządzeniami w różnych zakresach temperatur
  • 2 termostaty w jednej kompaktowej obudowie - Oszczędność miejsca w szafie
Dane techniczne
Numer pozycji
17143000010
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
10 A
Różnica temperatur przełączania (K)
<7 K
Tolerancja punktu przełączania (K)
±4 K
Maksymalna wartość zadana temperatury (°C)
60 °C
Minimalna wartość zadana temperatury (°C)
0 °C
Zakres wartości zadanej temperatury (°C)
0-60 °C
Typ sondy
Bimetal
Odpowiednie dla
dla filterfan
Rodzaj funkcji przełącznika 1
Normalnie otwarty (NO)
Rodzaj funkcji przełącznika 2 (w przypadku urządzenia kombinowanego)
Normalnie otwarty (NO)
Wdrożenie urządzenia
Termostat / Termostat
Typ urządzenia 1
Thermostat
Typ urządzenia 2 (w przypadku urządzenia kombinowanego)
Thermostat
Zakres napięcia (50 Hz)
120-240 V
Zakres napięcia (60 Hz)
120-240 V
Zakres napięcia (DC)
10-30 V
Rodzaj jednostki miary
°F
Rodzaj jednostki miary (druga skala dla bliźniaków)
°F
Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
mechaniczny
Masa produktu (kg)
0,1 kg
GTIN (EAN)
4061131079033
ETIM-Class
EC004587
Wymiary produktu (mm)
81 mm x 59 mm x 37 mm
Numer pozycji
17143000010
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
10 A
Różnica temperatur przełączania (K)
<7 K
Tolerancja punktu przełączania (K)
±4 K
Maksymalna wartość zadana temperatury (°F)
140 °F
Minimalna wartość zadana temperatury (°F)
32 °F
Zakres wartości zadanej temperatury (°F)
32-140 °F
Typ sondy
Bimetal
Odpowiednie dla
dla filterfan
Rodzaj funkcji przełącznika 1
Normalnie otwarty (NO)
Rodzaj funkcji przełącznika 2 (w przypadku urządzenia kombinowanego)
Normalnie otwarty (NO)
Wdrożenie urządzenia
Termostat / Termostat
Typ urządzenia 1
Thermostat
Typ urządzenia 2 (w przypadku urządzenia kombinowanego)
Thermostat
Zakres napięcia (50 Hz)
120-240 V
Zakres napięcia (60 Hz)
120-240 V
Zakres napięcia (DC)
10-30 V
Rodzaj jednostki miary
°F
Rodzaj jednostki miary (druga skala dla bliźniaków)
°F
Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
mechaniczny
ETIM-Class
EC004587
GTIN (EAN)
4061131079033
Waga produktu (funtów)
0,22 lb.
Wymiary produktu (cale)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.76 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 417.59 KB Download
Product sheet DE PDF 415.75 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 415.75 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.77 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 543 THERM. S/S 30°-140°F

Wymiary
X
59 mm
Y
80.5 mm
Z
38 mm
X
2.32 in
Y
3.17 in
Z
1.5 in