FLZ 540 Twin Series
FLZ 542
Podwójny termostat FLZ mechaniczny Zwykle zamknięty (NC) i zwykle zamknięty (NC) do grzejnika
32-140°F <7K ±4%
Numer produktu:
17142000010
Seria podwójnych termostatów FLZ składa się z dwóch niezależnie przełączanych termostatów. Są one dostępne z stykami typu N.C./N.O., N.C./N.C. oraz N.O./N.O. W odróżnieniu od termostatów ze stykami przełączającymi, podłączone urządzenia mogą być przełączane w różnych zakresach temperatur.
- Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
- Zintegrowane zapięcie zatrzaskowe - Umożliwia szybki i łatwy montaż na szynie DIN
- 2 niezależnie sterowane termostaty - Umożliwia sterowanie podłączonymi urządzeniami w różnych zakresach temperatur
- 2 termostaty w jednej kompaktowej obudowie - Oszczędność miejsca w szafie
Informacje dot. produktu "FLZ 542 THERM. Ö/Ö 30°-140°F"
Seria podwójnych termostatów FLZ składa się z dwóch niezależnie przełączanych termostatów. Są one dostępne z stykami typu N.C./N.O., N.C./N.C. oraz N.O./N.O. W odróżnieniu od termostatów ze stykami przełączającymi, podłączone urządzenia mogą być przełączane w różnych zakresach temperatur.
- Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
- Zintegrowane zapięcie zatrzaskowe - Umożliwia szybki i łatwy montaż na szynie DIN
- 2 niezależnie sterowane termostaty - Umożliwia sterowanie podłączonymi urządzeniami w różnych zakresach temperatur
- 2 termostaty w jednej kompaktowej obudowie - Oszczędność miejsca w szafie
- Numer pozycji
- 17142000010
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 10 A
- Różnica temperatur przełączania (K)
- <7 K
- Tolerancja punktu przełączania (K)
- ±4 K
- Maksymalna wartość zadana temperatury (°C)
- 60 °C
- Minimalna wartość zadana temperatury (°C)
- 0 °C
- Zakres wartości zadanej temperatury (°C)
- 0-60 °C
- Typ sondy
- Bimetal
- Odpowiednie dla
- do grzejnika
- Rodzaj funkcji przełącznika 1
- Normalnie zamknięty (NC)
- Rodzaj funkcji przełącznika 2 (w przypadku urządzenia kombinowanego)
- Normalnie zamknięty (NC)
- Wdrożenie urządzenia
- Termostat / Termostat
- Typ urządzenia 1
- Thermostat
- Typ urządzenia 2 (w przypadku urządzenia kombinowanego)
- Thermostat
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 120-240 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 120-240 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10-30 V
- Rodzaj jednostki miary
- °F
- Rodzaj jednostki miary (druga skala dla bliźniaków)
- °F
- Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
- mechaniczny
- Masa produktu (kg)
- 0,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131078999
- ETIM-Class
- EC004587
- Wymiary produktu (mm)
- 81 mm x 59 mm x 37 mm
- Numer pozycji
- 17142000010
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 10 A
- Różnica temperatur przełączania (K)
- <7 K
- Tolerancja punktu przełączania (K)
- ±4 K
- Maksymalna wartość zadana temperatury (°F)
- 140 °F
- Minimalna wartość zadana temperatury (°F)
- 32 °F
- Zakres wartości zadanej temperatury (°F)
- 32-140 °F
- Typ sondy
- Bimetal
- Odpowiednie dla
- do grzejnika
- Rodzaj funkcji przełącznika 1
- Normalnie zamknięty (NC)
- Rodzaj funkcji przełącznika 2 (w przypadku urządzenia kombinowanego)
- Normalnie zamknięty (NC)
- Wdrożenie urządzenia
- Termostat / Termostat
- Typ urządzenia 1
- Thermostat
- Typ urządzenia 2 (w przypadku urządzenia kombinowanego)
- Thermostat
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 120-240 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 120-240 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10-30 V
- Rodzaj jednostki miary
- °F
- Rodzaj jednostki miary (druga skala dla bliźniaków)
- °F
- Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
- mechaniczny
- ETIM-Class
- EC004587
- GTIN (EAN)
- 4061131078999
- Waga produktu (funtów)
- 0,22 lb.
- Wymiary produktu (cale)
- 3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.76 MB | Download |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 417.59 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 415.75 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 415.75 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
FLZ 542 THERM. Ö/Ö 30°-140°F
- X
- 59 mm
- Y
- 80.5 mm
- Z
- 38 mm
- X
- 2.32 in
- Y
- 3.17 in
- Z
- 1.5 in
Wymiary