You are currently viewing content for: Hiszpania · polski

Informacje dot. produktu "PF 32000 24DC 55 UV 7035 N3R"

Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.

  • Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
  • Przepływ powietrza nawet o 30% większy niż w przypadku porównywalnych wentylatorów z filtrem - Doskonała wydajność chłodzenia w wymagających zastosowaniach
  • Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
  • Konstrukcja przystosowana do użytku na zewnątrz (NEMA 3R) - Niezawodna praca w deszczu, śniegu i pod wpływem promieniowania UV
  • Zwiększona odporność na wilgoć i strumienie wody - Niezawodna filtracja w trudnych warunkach
Dane techniczne
Rodzaj napięcia
DC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
110,5 m³/h
Przepływ powietrza bez przeszkód przy prądzie stałym (m³/h)
110,5 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
64,5 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym DC (m³/h)
64,5 m³/h
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
5 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
5 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
5 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) DC
40 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
CC / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr karbowany
Skuteczność filtracji
91 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Odporny na promieniowanie UV
Tak (1)
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Wymiary wycięcia (mm)
177 mm x 177 mm
Wymiary produktu (mm)
202 mm x 202 mm x 87 mm
Głębokość montażu (mm)
81 mm
Masa produktu (kg)
0,61 kg
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131075844
ETIM-Class
EC000320
Rodzaj napięcia
DC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Przepływ powietrza bez przeszkód 60 Hz (cfm)
65 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (cfm)
38 cfm
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
5 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
5 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
5 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) DC
40 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
CC / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr karbowany
Skuteczność filtracji
91 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Odporny na promieniowanie UV
Tak (1)
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Wymiary wycięcia (cale)
6.97 inch x 6.97 inch
Wymiary produktu (cale)
7.95 inch x 7.95 inch x 3.43 inch
Głębokość montażu (cale)
3,19 cal
Waga produktu (funtów)
1,3 lb.
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131075844
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 3.6 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.82 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 535.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 535.83 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 32000 24DC 55 UV 7035 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Wymiary
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
81 mm
A
6.97 in
B
6.97 in
X
7.95 in
Y
7.95 in
Z1
0.24 in
Z2
3.19 in