PF EMC
PF 43000
Filterfan PF 4. generacji EMC 233m³/h 224 mm x 224 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
Numer produktu:
11843803055
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Wentylatory EMC Filterfans® firmy Pfannenberg zapewniają niezbędne ekranowanie i tłumienie, które chronią urządzenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi podczas chłodzenia powietrzem z otoczenia. Nasze wentylatory EMC Filterfans® oraz filtry wywiewowe są wykonane z przyjaznych dla środowiska, niemetalizowanych tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Wentylatory EMC Filterfans® firmy Pfannenberg zapewniają niezbędne ekranowanie i tłumienie, które chronią urządzenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi podczas chłodzenia powietrzem z otoczenia. Nasze wentylatory EMC Filterfans® oraz filtry wywiewowe są wykonane z przyjaznych dla środowiska, niemetalizowanych tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu.
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Zaawansowana technologia filtracji – filtr żłobkowany IP55 - Do wymagających zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Siatka ochronna przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Zapobieganie przedostawaniu się promieniowania lub emisji
- Najnowocześniejsza technologia filtrowania - Znakomity przepływ powietrza
- Rynsztowana mata filtracyjna o strukturze fałdowanej - Niezrównany przepływ powietrza zapewniający wydajne chłodzenie obudowy
Informacje dot. produktu "PF 43000 24DC 55 UV 7035 EMC"
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Wentylatory EMC Filterfans® firmy Pfannenberg zapewniają niezbędne ekranowanie i tłumienie, które chronią urządzenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi podczas chłodzenia powietrzem z otoczenia. Nasze wentylatory EMC Filterfans® oraz filtry wywiewowe są wykonane z przyjaznych dla środowiska, niemetalizowanych tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Wentylatory EMC Filterfans® firmy Pfannenberg zapewniają niezbędne ekranowanie i tłumienie, które chronią urządzenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi podczas chłodzenia powietrzem z otoczenia. Nasze wentylatory EMC Filterfans® oraz filtry wywiewowe są wykonane z przyjaznych dla środowiska, niemetalizowanych tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu.
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Zaawansowana technologia filtracji – filtr żłobkowany IP55 - Do wymagających zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Siatka ochronna przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Zapobieganie przedostawaniu się promieniowania lub emisji
- Najnowocześniejsza technologia filtrowania - Znakomity przepływ powietrza
- Rynsztowana mata filtracyjna o strukturze fałdowanej - Niezrównany przepływ powietrza zapewniający wydajne chłodzenie obudowy
- Rodzaj napięcia
- DC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy prądzie stałym (m³/h)
- 233 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym DC (m³/h)
- 180 m³/h
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 12 W
- Znamionowy pobór mocy prądu stałego
- 12 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) DC
- 53 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr karbowany
- Skuteczność filtracji
- 91 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Wersja EMC
- Tak (1)
- Odporny na promieniowanie UV
- Tak (1)
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Wymiary wycięcia (mm)
- 224 mm x 224 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Głębokość montażu (mm)
- 97 mm
- Masa produktu (kg)
- 1,51 kg
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131033868
- ETIM-Class
- EC000320
- Rodzaj napięcia
- DC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód 60 Hz (cfm)
- 156 cfm
- Przepływ powietrza bez przeszkód – DC (cfm)
- 137 cfm
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym DC (cfm)
- 106 cfm
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 12 W
- Znamionowy pobór mocy prądu stałego
- 12 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) DC
- 53 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr karbowany
- Skuteczność filtracji
- 91 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Wersja EMC
- Tak (1)
- Odporny na promieniowanie UV
- Tak (1)
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Wymiary wycięcia (cale)
- 8.82 inch x 8.82 inch
- Wymiary produktu (cale)
- 9.92 inch x 252 inch x 4.06 inch
- Głębokość montażu (cale)
- 3,82 cal
- Waga produktu (funtów)
- 3,33 lb.
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131033868
- ETIM-Class
- EC000320
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.7 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 637.48 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 637.48 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 212,5x200 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-974_PF 43000_DC_PDG.STEP | N/A | STEP | 13.59 MB | Download |
Technical Drawings
PF 43000 24DC 55 UV 7035 EMC
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 224 mm
- B
- 224 mm
- X
- 225 mm
- Y
- 225 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
- A
- 8.82 in
- B
- 8.82 in
- X
- 8.86 in
- Y
- 8.86 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 3.82 in
Wymiary