PRH - FLH Convection Heater
PRH 10
Mini grzejnik promiennikowy 10W PTC
110VAC CE UL
Numer produktu:
17000105317
Seria promienników grzewczych PRH Mini obejmuje trzy wersje o mocy grzewczej 10, 20 i 30 watów. Mini-grzejniki firmy Pfannenberg nadają się szczególnie do stosowania w niewielkich obudowach lub do ogrzewania wyodrębnionych obszarów w wrażliwych strefach.
- Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
- Zapięcie zatrzaskowe
do szyny DIN 35 mm jest
wbudowane - Łatwy montaż
- Dostępne są 3 różne klasy wydajności - Brak przewymiarowania mocy grzewczej
- W zestawie kabel o długości 300 m - Mniejszy wysiłek przy okablowaniu
- Technologia samograniczająca PTC - Brak możliwości przegrzania
Informacje dot. produktu "PRH 010-M 10W CBL"
Seria promienników grzewczych PRH Mini obejmuje trzy wersje o mocy grzewczej 10, 20 i 30 watów. Mini-grzejniki firmy Pfannenberg nadają się szczególnie do stosowania w niewielkich obudowach lub do ogrzewania wyodrębnionych obszarów w wrażliwych strefach.
- Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
- Zapięcie zatrzaskowe
do szyny DIN 35 mm jest
wbudowane - Łatwy montaż
- Dostępne są 3 różne klasy wydajności - Brak przewymiarowania mocy grzewczej
- W zestawie kabel o długości 300 m - Mniejszy wysiłek przy okablowaniu
- Technologia samograniczająca PTC - Brak możliwości przegrzania
- Moc grzewcza elektryczna
- 10 W
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 110-250 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 110-250 V
- Maks. temperatura powierzchni (°C)
- 95 °C
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-70 °C
- Masa produktu (kg)
- 0,17 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131074199
- ETIM-Class
- EC000737
- Wymiary produktu (mm)
- 50 mm x 110 mm x 110 mm
- Moc grzewcza elektryczna
- 10 W
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 110-250 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 110-250 V
- Maks. temperatura powierzchni (°F)
- 203 °F
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-158 °F
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Waga produktu (funtów)
- 0,375 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131074199
- ETIM-Class
- EC000737
- Wymiary produktu (cale)
- 1.97 inch x 4.33 inch x 4.33 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 248.29 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 248.29 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 244.21 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.01 KB | Download | |
| Manual PRH | N/A | 244.21 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
PRH 010-M 10W CBL
- L
- 300 mm
- X
- 29.5 mm
- Y
- 45 mm
- Z
- 75 mm
- L
- 11.81 in
- X
- 1.16 in
- Y
- 1.77 in
- Z
- 2.95 in
Wymiary