You are currently viewing content for: Wietnam · polski

Informacje dot. produktu "PRH 030-M 30W CBL"

Seria promienników grzewczych PRH Mini obejmuje trzy wersje o mocy grzewczej 10, 20 i 30 watów. Mini-grzejniki firmy Pfannenberg nadają się szczególnie do stosowania w niewielkich obudowach lub do ogrzewania wyodrębnionych obszarów w wrażliwych strefach.

  • Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
  • Zapięcie zatrzaskowe
    do szyny DIN 35 mm jest
    wbudowane - Łatwy montaż
  • Dostępne są 3 różne klasy wydajności - Brak przewymiarowania mocy grzewczej
  • W zestawie kabel o długości 300 m - Mniejszy wysiłek przy okablowaniu
  • Technologia samograniczająca PTC - Brak możliwości przegrzania
Dane techniczne
Moc grzewcza elektryczna
30 W
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
110-250 V
Zakres napięcia (60 Hz)
110-250 V
Maks. temperatura powierzchni (°C)
140 °C
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-70 °C
Masa produktu (kg)
0,17 kg
GTIN (EAN)
4061131074373
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (mm)
50 mm x 110 mm x 110 mm
Moc grzewcza elektryczna
30 W
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
110-250 V
Zakres napięcia (60 Hz)
110-250 V
Maks. temperatura powierzchni (°F)
284 °F
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-158 °F
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Waga produktu (funtów)
0,375 lb.
GTIN (EAN)
4061131074373
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (cale)
1.97 inch x 4.33 inch x 4.33 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 248.29 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 248.29 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 244.21 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.01 KB Download
Manual PRH N/A pdf 244.21 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

PRH 030-M 30W CBL

Wymiary
L
300 mm
X
29.5 mm
Y
45 mm
Z
75 mm
L
11.81 in
X
1.16 in
Y
1.77 in
Z
2.95 in